Extension de la gamme de produits des vis à tête cylindrique dryspin®

Nouvelles tailles de vis d'entraînement
Taille du filet
  • Alternative à la norme DIN103 ​
  • Fonctionnement silencieux grâce à des tolérances de fabrication standard plus strictes
  • Silence grâce à la géométrie du filetage
  • Durée de vie jusqu'à 30 % plus longue grâce à l'asymétrie
  • Rendement élevé
Taille du filet
  • Outil de configuration en ligne de la vis-mère
  • Affichage des prix en temps réel
  • Usinage en ligne de la vis-mère sans connaissances en CAO
  • 100% sans lubrification et sans entretien
  • Outils en ligne gratuits avec calcul de la durée de vie
    et prix instantané
Preuve
  • La durée de vie de la vis d'entraînement peut être calculée en ligne
  • Testé : jusqu'à 25% d'usure en moins par rapport au PET+PTFE (dimension 10x3) : non défini
  • Résistant à la corrosion grâce au matériau AISI 304
  • Configuration en ligne avec contrôle de plausibilité
Recycler
  • Fonctionnement sans lubrification
  • Facile à nettoyer
  • Longueur requise sans gaspillage
  • Utilisation durable grâce à l'asymétrie brevetée
  • igus® soutient l'économie circulaire des plastiques et investit dans le recyclage des produits chimiques. Plus d'information ici

Les nouvelles dimensions des vis dryspin® à grande hélice en un coup d'œil

Un Autre information importante :

Dimensions

Les dimensions des vis sans fin dryspin®

Ecrous à vis de plomb adaptés

Vous êtes à la recherche des bons écrous pour vis à plomb?

16x5

L'alternative aux vis trapézoïdales conventionnelles

Efficacité accrue, durée de vie plus longue

technologie dryspin

Essayez vous-même la technologie dryspin®

technologie dryspin

Commander en ligne :

Taille du filet

Envoyer une demande de contact :

Obtenir plus d'information :