Le nouvel écrou de la vis de précharge du dryspin®

Nouvelles tailles de filets

Tech up

  • Nouvelle gamme de dimensions pour un diamètre de 6,35 mm grâce à la technologie brevetée de la vis sans fin dryspin®
  • Jeu axial minimum constant pour une grande précision de positionnement​
  • Principe de précharge éprouvé de SHT-PL​
  • Idéalement adapté à l'impression 3D

Réduction des coûts

  • 100% sans lubrification et sans entretien
  • Pas de travaux d'entretien grâce au jeu axial auto-ajusté des deux côtés
  • Plus rentable que l'écrou à vis sans jeu en raison du nombre réduit de composants.

Preuve

  • Moins de jeu axial grâce à la précharge du ressort de l'écrou de la vis-mère

Durabilité

  • Pas de graisse ni d'huile dans l'entraînement de la vis-mère
  • Utilisation durable grâce à l'asymétrie brevetée
  • igus® soutient l'économie circulaire des plastiques et investit dans le recyclage des produits chimiques. Pour en savoir plus , cliquez ici

Les dimensions du nouvel écrou à vis de précharge dryspin® en un coup d'œil

dimensions de la vis d'entraînement dryspin tableau et description

Efficacité accrue, durée de vie plus longue

technologie dryspin

Essayez vous-même la technologie dryspin®

technologie dryspin
Taille du filet

Commander en ligne :

Envoyer une demande de contact :

Obtenir plus d'information :