Toutes les nouvelles de drylin® E drive technology 2022

drylin® E système linéaire avec serrage du chariot

Système linéaire avec serrage du chariot
  • Serrer directement sur le chariot
  • Sécurisation de la position, en particulier en cas d'installation verticale
    verticale
  • Les tailles d'installation 12, 20, 30 peuvent être livrées prêtes à être installées immédiatement.
    avec serrage du chariot
  • La force de serrage dépend du couple de serrage du levier de serrage.
  • Fonctionnement 100 % propre et hygiénique

drylin® E table XY étroite

  • Table XY la plus étroite de la série SLW avec 48 largeurs d'axe unique
  • Chariot précis monobloc
  • Un module pour deux directions de réglage
  • Longueurs de course individuelles possibles par direction
  • dryspin® filetage Ds10X12 dans SLW-BB-1030 : force axiale de 300N, longueur de course de 150 mm, avance de 0,6m/min, 50rpm, temps de fonctionnement de 50%.
  • Résultat : durée de vie minimale de 125 991 courses doubles.
  • Éléments de glissement propres au lieu de billes métalliques lubrifiées

drylin® E SHT-30 module linéaire

Module linéaire SHT-30
  • Configurable avec sept filets dryspin® à hélice haute
  • Fonctionnement silencieux et à faibles vibrations
  • Module linéaire prêt à être installé dans la longueur requise au millimètre près
  • dryspin® filetage Ds20x80 dans SHT-30 : Force axiale de 500 N, longueur de course de 300 mm, avance de 0,6 m/min, 7,6 tr/min, temps de fonctionnement de 50 %.
  • Résultat : durée de vie minimale de 123 094 courses doubles.
  • 100% de fonctionnement propre et hygiénique

drylin® E study GRW voie à crémaillère

Étude de la crémaillère GRW
  • Des éléments à crémaillère et à pignon modulairement (infiniment) extensibles
  • Pour les applications > 2000 mm
  • Pour les mouvements à haute dynamique
  • Disponible prêt à l'emploi avec moteur et système de commande
  • Utilisation efficace du guide linéaire porteur
  • Nombre multiple de chariots d'entraînement possible sur un profilé
  • Possibilité d'extension ultérieure de la course
  • 100% sans lubrification grâce à l'utilisation de polymères igus® dans les points d'appui

SLW - actionneur robuste étroit &

SLW robuste & actionneur étroit
  • L'actionneur linéaire SLW le plus compact du marché
    taille d'installation 10
  • Prêt à être raccordé à un moteur et à un système de commande
  • Gain de 35 % de l'espace d'installation pour la largeur du système
    par rapport à la version la plus étroite à ce jour
  • 100% sans entretien grâce à l'autolubrification
  • Propre et hygiénique

Axe à courroie crantée conforme à la FDA

Axe à courroie crantée conforme à la FDA
  • Axe linéaire conforme à la conception hygiénique
  • Points d'appui conformes à la FDA grâce à l'iglidur® A160
  • Résistant à la corrosion et aux produits chimiques
  • Axe linéaire prêt à être raccordé
  • Processus de nettoyage simples
  • ZLW-20120-ES, durée de vie testée :
    poids de remplissage 3 kg, longueur de course 1 000 mm, vitesse 0,5 m/s, accélération 2,0 m/s² ; durée de fonctionnement 100 %, courses doubles 1 000 mm.
    0,5 m/s, accélération 2,0 m/s² ; durée de fonctionnement 100 %, courses doubles 1 443 000
  • Pas de contamination des produits de production

Précision & axe z puissant

Précision & axe z puissant
  • Axe z robuste pour robots linéaires
  • Pour des charges jusqu'à 10 kg
  • Prêt à être raccordé à un moteur et à un système de commande
  • GRR-20120 testé en laboratoire
  • 100 % propre et hygiénique
  • 100% sans entretien grâce aux polymères autolubrifiants
    polymères autolubrifiants

Catalogue interactif des nouveaux produits

Catalogue interactif des nouveaux produits