Change Language :

Les exigences relatives à l'axe z dans le domaine de l'automatisation ne cessent de croître. La précision et la légèreté sont des conditions essentielles pour des applications de prise & place efficaces. Le nouveau GRR avec entraînement par pignon et crémaillère répond précisément à ces exigences. Construction transparente et légère grâce au plastique et à l'aluminium. Précision grâce à l'utilisation des nouveaux paliers lisses drylin® RW360CM pour une plus grande rigidité du système. Longueur de course configurable jusqu'à 1 000 mm, capacité de charge jusqu'à 100 N.

Outre la présentation des produits, les données techniques, les dimensions et les photos, la nouveau feuillet d'information en ligne est enrichie d'information supplémentaire telle que le lien vers la boutique en ligne, des documents de présentation technique, des articles de blogue et des vidéos explicatives. L'ensemble du catalogue et des pages individuelles peuvent être facilement téléchargés. Le catalogue interactif peut également être partagé avec des collègues par courriel ou au moyen des médias sociaux. Bientôt disponible!