Système linéaire avec serrage du chariot

Système linéaire avec serrage du chariot

Système linéaire drylin E avec serrage du chariot

Tech up

  • Serrage directement sur le chariot (non recommandé comme fonction de serrage importante pour la sécurité)
  • Sécurisation de la position, en particulier en cas d'installation verticale
  • Pour les tailles d'installation SHT 12, 20 et 30

Réduction des coûts

  • Les tailles d'installation 12, 20, 30 peuvent être livrées immédiatement, prêtes à être installées avec le serrage du chariot.
  • SHT disponible dans la longueur requise au millimètre près
  • Également pour la configuration inversée ou à plusieurs chariots

Preuve

  • La force de serrage dépend du couple de serrage du levier de serrage. Le comportement de fluage du plastique serré entraîne une réduction de la force de serrage au fil du temps (jusqu'à 70 %). Par conséquent, aucune pièce présentant un risque pour la sécurité ne peut être serrée.

Durabilité

  • Fonctionnement 100% propre et hygiénique
  • Sans entretien grâce à l'autolubrification

Catalogue interactif des nouveaux produits

Catalogue interactif des nouveaux produits