Change Language :
... des surfaces de travail de 200x200mm ...
Avec ses 48 mm, le SLW-BB-1030 est le module linéaire le plus étroit de la série drylin® W. igus® a développé la table XY SLW-BB-XY-1030 pour répondre à cette compacité. Avec ses deux sens de déplacement, la table XY peut être utilisée pour un positionnement précis sur une surface de travail de 200x200mm. Le module est disponible avec des éléments de commande pour le réglage manuel ainsi qu'avec des moteurs électriques.

Outre la présentation des produits, les données techniques, les dimensions et les photos, la nouveau feuillet d'information en ligne est enrichie d'information supplémentaire telle que le lien vers la boutique en ligne, des documents de présentation technique, des articles de blogue et des vidéos explicatives. L'ensemble du catalogue et des pages individuelles peuvent être facilement téléchargés. Le catalogue interactif peut également être partagé avec des collègues par courriel ou au moyen des médias sociaux. Bientôt disponible!