& actionneur puissant

drylin E SLW BB actionneur compact et robuste

Tech up

  • Actionneur linéaire le plus compact dans la taille d'installation 10
  • Conception 35% plus étroite que le SLW-1040
  • Un chariot linéaire fraisé intègre l'écrou de la vis-mère et le palier lisse linéaire.

Réduction des coûts

  • Conception peu encombrante
  • Configuration au millimètre près de la longueur de course souhaitée
  • Livré prêt à être installé avec des moteurs électriques
  • Efficace avec le dryspin® filetage à grande hélice
  • Autobloquant grâce au filetage trapézoïdal

Preuve

  • Gain de 35% de l'espace d'installation en largeur du système par rapport à la version la plus étroite à ce jour dans la taille d'installation 10 (-1040), SLW-BB-1040 : 74 mm, SLW-BB-1030-FL : 48 mm

Durabilité

  • 100% sans entretien grâce aux polymères autolubrifiants igus® dans les points d'appui
  • Propre et hygiénique

Catalogue interactif des nouveaux produits

Catalogue interactif des nouveaux produits