Tous les nouveaux produits de la technologie d'entraînement drylin E 2024

Axe à courroie crantée ZLX de nouvelle génération

zlx
  • Performances accrues grâce à des rayons de déflexion plus importants sur la courroie crantée interne
  • Possibilités d'installation simples et économiques directement sur l'axe
  • drylin W, taille d'installation 16 angulaire, 2 rails, 4 roulements, position d'installation horizontale avec charge 150N, accélération 1m/s², vitesse 1m/s, distance de déplacement max. 25,253 km
  • 100% sans lubrification

Tables linéaires robustes SLR

SLR
  • Alignement simple grâce à des goupilles, sans pinces inférieures supplémentaires
  • Large éventail d'options de connexion
  • Interrupteurs de fin de course directement sur le soutien de l'extrémité de l'arbre (aucune entretoise supplémentaire n'est nécessaire)
  • Rigidité accrue avec le même espace d'installation : SLR-40 par rapport à SHT-30
  • Écrou à vis fendu et remplaçable
  • 100% sans lubrification

SLWC-0620 petit module linéaire motorisé

SLWC
  • Moteur pas à pas à vis intégrée
  • Disponible en deux versions : avec des composants anodisés argent ou des composants anodisés noirs antireflets
  • Livré prêt à l'installation et à la connexion avec une longueur de course allant jusqu'à 250 mm
  • Testé dans le laboratoire igus : filetage à grande hélice DS6.35x2.54 mm, force axiale dynamique 100N, longueur de course 150 mm, avance 0.06m/min, vitesse 251/min, facteur de marche de 50%, durée de vie min. 43'967 doubles courses
  • 100% sans lubrification

SLW-XY table XY miniature pour les petits espaces d'installation

SLW-XY
  • Disponible en argent ou en noir anodisé
  • Un module prêt à être installé au lieu de deux axes individuels à assembler
  • Testé dans le laboratoire igus : dryspin DS6.35x1, force axiale dynamique 75 N, longueur de course 50 mm, avance 0,08 m/min, vitesse 80 tr/min, facteur de marche 25 %, durée de vie 201 063 courses doubles.
  • 100% sans lubrification

module linéaire drylin SHT selon une conception hygiénique

sht-hyd
  • Conception optimisée du chariot et meilleure capacité de rinçage avec la connexion de l'axe.
  • Utilisation d'un acier inoxydable de haute qualité et extrêmement résistant
  • Fonctionnement en douceur avec le fil à grande hélice dryspin
  • Les plastiques sont approuvés par la FDA et le règlement (CE) n° 10/2011.
  • 100% sans lubrification

Plus de nouveaux produits de technologie d'entraînement | 2023

Module linéaire SLW-0620 pour les espaces de montage les plus réduits

EGW-20120
  • Fonctionnement efficace et silencieux grâce au fil à haute hélice dryspin
  • Gain d'espace précieux pour l'installation
  • La conception peu encombrante nécessite moins d'espace d'installation et contribue à réduire les coûts.
  • Filet à grande hélice de 6,35 mm de diamètre
  • Vitesse d'avance jusqu'à 24,4 mm par rotation
  • Guidage linéaire drylin W et technologie de vis sans fin dryspin : 100% sans lubrification ni entretien

ZLN-40-OD axe rapide à courroie crantée de petite taille

GEN_ZLN-40-R-L
  • Faible hauteur d'installation de 27 mm
  • Positionnement inversé rapide
  • La conception peu encombrante nécessite moins d'espace d'installation et contribue à réduire les coûts.
  • Double chariot
  • Sans lubrification grâce au guidage linéaire à profil bas drylin N

Étude de conception hygiénique SHT-HYD

Étude de conception hygiénique SHT-HYD
  • Une conception hygiénique pour les exigences les plus élevées
  • Axe à vis sans fin conforme à la FDA
  • La conception évite l'accumulation de saletés et donc les efforts d'entretien.
  • Vis d'entraînement dryspin en acier inoxydable (Ds18x4)
  • Conception brevetée et testée
  • 100 % sans lubrification ni entretien
  • Très hygiénique

drylin EGW - module linéaire à engrenages sans fin

EGW-20120
  • Les éléments à crémaillère et à pignon sont modulaires et extensibles à l'infini
  • Pour les applications > 2 000 mm
  • Adapté au rail standard drylin W WS-20
  • Chariot linéaire avec roulement interchangeable pour les changements de roulements
    directement sur le rail
  • Charge 200N, vitesse 1m/s, température ambiante,
    longueur de course totale 15 000 mm/cycle, testé pour 45 000 cycles
  • 100% sans lubrification grâce aux polymères haute performance igus
    dans tous les points d'appui

drylin E axe à courroie crantée prêt à installer ZLW-1050-ES

ZLW-1050-ES
  • Extrêmement durable grâce aux composants en acier inoxydable
  • Ajout du module linéaire en acier inoxydable ZLW d'une largeur compacte (50 mm) au système modulaire drylin
  • Système prêt à l'emploi
  • Testé dans le laboratoire igus : système linéaire drylin W, Ø 10 mm, longueur du chariot 100 mm, revêtement iglidur E7, charge 30N, durée de vie 4000 km en service continu jusqu'au remplacement des roulements.
  • Fonctionnement sans lubrification

drylin E module linéaire prêt à l'emploi SLWC-1030-FL

SLWC-1030-FL
  • Pour tous les lancers de dryspin en Ø 10 mm
  • Système prêt à l'emploi avec soutien de vis dans le moteur
  • Réduit l'espace d'installation jusqu'à 35 %.
  • Testé dans le laboratoire d'igus : filetage Ds10x25, longueur de course 300 mm, force axiale dynamique 300 N, vitesse 24 tr/min, facteur de marche 50 %, résultat : durée de vie de 204 260 doubles courses.
  • 100% sans lubrification et sans entretien

configurateur de la technologie d'entraînement drylin E

Configurateur de technologie d'entraînement
  • Mise en œuvre plus rapide des idées de développement grâce au calcul automatique et à la combinaison de pièces individuelles
  • Gain de temps grâce au calcul automatique et à la conception dans l'outil
  • Configurer en ligne les produits lubrifiés et sans entretien

Plus de nouveaux produits de technologie d'entraînement | 2022

module linéaire drylin E avec technologie de vis sans fin dryspin

SLW-BB-25120
  • Peut être configuré avec 7 filets dryspin à grande hélice
  • Chariots linéaires disponibles en différentes longueurs
  • Module linéaire prêt à être installé à la longueur requise au millimètre près
  • filetage dryspin Ds20x80 dans SHT-30 : Force axiale de 500 N, longueur de course de 300 mm, vitesse d'avance de 0,6 m/min, 7,6 tr/min, cycle de travail de 50 %.
  • Résultat : durée de vie minimale de 123 094 courses doubles.
  • 100% de fonctionnement propre et hygiénique

Système linéaire drylin E avec serrage du chariot

Système linéaire avec serrage du chariot
  • Serrer directement sur le chariot
  • Sécurisation de la position, en particulier en cas d'installation verticale
    verticale
  • Les tailles d'installation 12, 20, 30 peuvent être livrées prêtes à être installées immédiatement.
    avec serrage du chariot
  • La force de serrage dépend du couple de serrage du levier de serrage.
  • Fonctionnement 100 % propre et hygiénique

table XY étroite drylin E

Table XY étroite pour des surfaces de travail de 200x200mm
  • Table XY la plus étroite de la série SLW avec 48 largeurs d'axe unique
  • Chariot précis monobloc
  • Un module pour deux directions de réglage
  • Longueurs de course individuelles possibles par direction
  • filetage dryspin Ds10X12 dans SLW-BB-1030 : force axiale de 300N, longueur de course de 150 mm, avance de 0,6m/min, 50rpm, cycle de travail de 50%.
  • Résultat : durée de vie minimale de 125 991 courses doubles.
  • Éléments de glissement propres au lieu de billes métalliques lubrifiées

module linéaire drylin E SHT-30

Module linéaire SHT-30
  • Peut être configuré avec 7 fils dryspin high helix
  • Fonctionnement silencieux et à faibles vibrations
  • Module linéaire prêt à être installé à la longueur requise au millimètre près
  • filetage dryspin Ds20x80 dans SHT-30 : Force axiale de 500 N, longueur de course de 300 mm, vitesse d'avance de 0,6 m/min, 7,6 tr/min, cycle de travail de 50 %.
  • Résultat : durée de vie minimale de 123 094 courses doubles.
  • 100% de fonctionnement propre et hygiénique

Boutique en ligne de la technologie d'entraînement

Atelier de technologie d'entraînement

Configurateur de technologie d'entraînement

Configurateur de technologie d'entraînement

Demande de renseignements sur un produit