Change Language :

... plus dynamique que jamais ...
La série de modules linéaires SHT offre un vaste système modulaire à partir duquel l'utilisateur peut assembler le système qui lui convient. Choix variable des filetages et des pas, chariots courts et longs, matériaux des roulements et des arbres jusqu'à l'axe linéaire conforme à la FDA. Avec la taille d'installation 30, nous comblons une lacune importante dans l'actualité de 2022. En effet, la taille d'installation 30, comme les tailles d'installation plus petites, peut désormais être configurée avec le filet à grande hélice très efficace dryspin®. Cette nouvelle dynamique permet d'atteindre des vitesses d'avance allant jusqu'à 90 mm/tour.

Outre la présentation des produits, les données techniques, les dimensions et les photos, la nouveau feuillet d'information en ligne est enrichie d'information supplémentaire telle que le lien vers la boutique en ligne, des documents de présentation technique, des articles de blogue et des vidéos explicatives. L'ensemble du catalogue et des pages individuelles peuvent être facilement téléchargés. Le catalogue interactif peut également être partagé avec des collègues par courriel ou au moyen des médias sociaux. Bientôt disponible!