drylin® GRW étude de la voie à crémaillère

drylin® GRW étude de la voie à crémaillère

étude de la voie à crémaillère drylin E GRW

Tech up

  • Éléments à crémaillère et à pignon extensibles de façon modulaire (à l'infini)
  • Pour les applications > 2000 mm
  • Pour les mouvements à haute dynamique
  • Possibilité de fonctionnement séparé de plusieurs chariots linéaires en même temps

Coût réduit

  • Convient pour drylin® W rail standard WS-20
  • Chariot linéaire avec roulement à billes pour le remplacement des roulements
  • Directement sur le rail
  • Disponible prêt à l'installation avec moteur et système de contrôle
  • Utilisation efficace du guide linéaire porteur

Preuve

  • Nombre multiple de chariots d'entraînement possible sur un profilé
  • Possibilité d'extension multiple de la course par la suite

Durabilité

  • 100% sans lubrification grâce à l'utilisation des polymères igus® dans les points d'appui
  • Sans entretien grâce aux polymères autolubrifiants igus haute performance

Catalogue interactif des nouveaux produits

Catalogue interactif des nouveaux produits

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :