Change Language :

Le Drylin® ZLW-20-HYD est une nouveauté dans la gamme des axes à courroie crantée. Tous les composants métalliques sont en acier inoxydable très résistant, et la conception est basée sur les directives de conception hygiénique. Ils permettent des processus de nettoyage faciles et rapides et répondent aux exigences d'un fonctionnement propre et hygiénique. Les courroies dentées et tous les points d'appui sont fabriqués dans des matériaux conformes à la FDA et garantissent une longue durée de vie. Grâce à l'autolubrification des polymères igus®, le ZLW-20-HYD est totalement exempt de lubrification et d'entretien. Cet axe à courroie crantée est utilisé dans les applications sous-marines, dans le secteur alimentaire, dans les cosmétiques et dans la technologie médicale.


Outre la présentation des produits, les données techniques, les dimensions et les photos, la nouveau feuillet d'information en ligne est enrichie d'information supplémentaire telle que le lien vers la boutique en ligne, des documents de présentation technique, des articles de blogue et des vidéos explicatives. L'ensemble du catalogue et des pages individuelles peuvent être facilement téléchargés. Le catalogue interactif peut également être partagé avec des collègues par courriel ou au moyen des médias sociaux. Bientôt disponible!