Change Language :

Pour les gestionnaires d’installations et les ingénieurs dans les industries de la manutention et de l’automatisation des matériaux , le plus gros casse-tête est souvent l’inefficacité et les exigences élevées d’entretien des systèmes traditionnels de barres omnibuses. Qu’ils alimentent des grues aériennes, des unités de stockage et de récupération (SRU) ou des systèmes de monorail électrifiés, ces systèmes de rails conducteurs sont réputés pour leur rigidité, leurs pannes fréquentes et leur fonctionnalité limitée, limitant la transmission d’énergie à la seule énergie, sans capacité de transmission de données ou de fluides. Les systèmes de barres omnibus rendent difficile le bon fonctionnement de vos opérations, vous exposant à un entretien inattendu, des interruptions coûteuses et aux risques de sécurité liés à une distribution d’énergie obsolète. L’incapacité à transmettre des données ou des fluides en même temps que l’énergie de façon compacte et efficace aggrave encore le défi, vous laissant coincé dans un cycle de maintenance réactive pendant que votre productivité et votre rentabilité en subissent l’impact. Ce n’est pas seulement gênant; C’est une menace pour la durabilité de vos opérations.
Ne laissez pas la technologie obsolète freiner davantage vos opérations. Passez dès aujourd’hui à un système à chaîne® électrique et découvrez la différence de distribution de puissance qui vous propulse devant la concurrence. Contactez-nous dès aujourd’hui pour planifier une consultation gratuite et voir le système de chaîne électronique en action.
| Système de chaîne électronique | Système de barres omnibus | |
|---|---|---|
| Ajout et retrait de câbles | Les câbles sont faciles à ajouter et à remplacer, avec un temps d’arrêt minimal | Ajouter des conducteurs et des rails est minutieux; Tout dommage au câble peut mettre le système hors ligne pendant de longues périodes |
| Entretien | Les systèmes à chaîne électrique sont pratiquement sans entretien et peuvent fonctionner pendant des années sans problème | Les systèmes de barres omnibus nécessitent un entretien régulier fréquent, laissant place à l’erreur et à des temps d’arrêt prolongés |
| Zones dangereuses | Les chaînes électriques utilisent des câbles avec isolation protectrice. Pour les lieux dangereux, un matériau ESD spécial est disponible pour une sécurité opérationnelle accrue | Les barres omnibus exposent les conducteurs chargés à nus à l’environnement environnant, créant un risque de sécurité dans des environnements dangereux ou explosifs |
Examinez en profondeur les systèmes de barres omnibus et les chaînes® électriques, lisez cette présentation technique et considérez les faits avant de décider quel système conviendra le mieux à votre application.

Comparaison des systèmes :
Guidez les câbles et les chaînes énergétiques tout en les protégeant et en sécurité contre le vent et les variations de température. Cela minimise les temps d’arrêt.

Les barres omnibus sont des conducteurs métalliques horizontaux utilisés pour alimenter le long de la piste ou du pont d’une grue à travers des barres conductrices en acier ou en cuivre. Un bras collecteur glisse le long de la barre conductrice, permettant au courant de passer de la barre conductrice électrifiée vers le collecteur mobile, puis vers le palan mobile ou un autre élément de déplacement.
Les barres omnibus nécessitent des inspections et un entretien fréquents, ce qui entraîne des temps d’arrêt pour le système de la grue. Les chaussures de collecteur installées sur les bras collecteurs doivent être inspectées et remplacées régulièrement lorsqu’elles s’usent, ce qui nécessite d’éteindre le système pour l’entretien. De plus, les barres omnibus sont limitées en complexité et en type d’énergie qu’elles peuvent fournir. Cela peut exposer des conducteurs chargés à nu à l’environnement environnant, causant de sérieux problèmes de sécurité, surtout dans des environnements dangereux ou explosifs.
Les barres omnibus sont limitées aux circuits d’alimentation ou parfois de contrôle, et l’ajout de composants supplémentaires peut nécessiter une reconstruction complète du système de gestion des câbles. Ils sont également limités au transfert d’électricité, qui peut ne pas être suffisant.
Les barres omnibus ne conviennent pas aux zones nécessitant des exigences strictes en matière d’hygiène, aux environnements de salles blanches ou aux environnements avec des produits explosifs et hautement inflammables.
Une chaîne® électrique convient aux longs parcours jusqu’à 1 000 m et a prouvé qu’elle résiste aux environnements les plus exigeants. Cela répond aux préoccupations de sécurité associées aux barres omnibus et les rend adaptées à un large éventail d’applications.
Contrairement aux barres multibuses, le système à chaîne® électrique peut guider l’énergie, les données, l’air et les liquides dans un seul système, ce qui le rend adapté au transfert d’électricité ainsi qu’au transfert de données, comme pour l’Ethernet, les capteurs et les systèmes de caméra, ce qui est essentiel à l’ère de l’Industrie 4.0.
Les® chaînes électriques nécessitent beaucoup moins de temps et d’efforts d’installation comparativement aux barres multibus, réduisant ainsi les coûts d’installation et la complexité globaux.

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.