Systèmes d'enrouleurs de câbles vs. chaîne d'énergie® Porte-câbles


Les principales différences entre les systèmes d'enroulement de câble & e-chain® porte-câbles :

Systèmes d'enroulement de câbles

  • Le remplacement ou l'ajout de câbles dans un système d'enroulement de câbles est un processus difficile qui entraîne une longue période d'indisponibilité.
  • Les systèmes d'enrouleurs de câbles classiques ne peuvent gérer que les câbles d'alimentation et de commande et nécessitent des systèmes spéciaux pour d'autres types de câbles, par exemple les fibres optiques.

igus® e-chain® systems

  • Le remplacement et l'ajout de câbles dans un système e-chain® sont rapides et faciles car ils sont toujours dans une position sûre et accessible.
  • Avec e-chain®, tous les types de câbles et de tuyaux peuvent être guidés dans le même système.

Exigences en matière de taille

  • Les enrouleurs motorisés peuvent nécessiter un espace de plus de 20 pieds pour fonctionner.
  • Les enrouleurs de câble comportent des pièces qui doivent être entretenues régulièrement, ce qui peut nécessiter une grue et une formation spécialisée, ainsi que des délais et des coûts importants pour les composants.
  • Le câble composite utilisé sur un enrouleur de câble n'est pas protégé sur toute sa longueur et peut être coupé ou endommagé dans la tranchée ou le système de guidage.
  • Les systèmes de chaîne d'énergie® ne nécessitent qu'une petite fenêtre verticale pour la boucle de câble (moins de 3 pieds sont nécessaires).
  • Les systèmes e-chain® ne nécessitent pratiquement aucun entretien et peuvent être facilement entretenus sans équipement, outils ou formation particulières.
  • Les câbles et les tuyaux sont protégés à l'intérieur de la chaîne d'énergie dans leur propre compartiment sur toute la longueur du trajet, ce qui élimine le risque de rupture de câble.

Systèmes d'entraînement

  • De nombreux grands enrouleurs de câble nécessitent un système d'entraînement motorisé pour effectuer la rétractation, ce qui ajoute à la complexité et à l'entretien du système.
  • Dans les enrouleurs de câble traditionnels, les câbles sont soumis à une tension constante qui peut entraîner leur rupture.
  • Avec la chaîne électronique®, il n'est pas nécessaire de prévoir des entraînements et des commandes supplémentaires, car la chaîne électronique® est poussée et tirée par le bras de remorquage de la machine.
  • Lors de l'utilisation d'un système e-chain®, il n'y a pas de contrainte supplémentaire sur les câbles, les forces de poussée et de traction sont prises en charge par l'e-chain®.

Contactez un expert en services d'installation et d'inspection