Change Language :

Un nouveau record de distance : La deuxième chaîne de transport la plus longue®
La prochaine longue distance de 1 804 pieds dans une mine de taconite aux États-Unis a été construite avec des systèmes de chaîne électronique en plastique à faible entretien® d'igus®.
Le concentré de fer pulvérulent est ensuite roulé avec de la bentonite et de la chaux comme agent fondant pour former des boulettes d'environ un centimètre de diamètre, qui contiennent approximativement 65 % de fer. Les boulettes sont ensuite chauffées à haute température pour un traitement ultérieur, afin d'oxyder la magnétite (Fe3O4) en hématite (Fe2O3). La taconite concentrée est transportée des usines de production par chemin de fer jusqu'à Argent Bay, Two Harbors et aux ports jumeaux de Duluth et Superior sur le lac Supérieur, puis expédiée dans des vraquiers vers d'autres sites Web le long des Grands Lacs. De nombreuses entreprises sidérurgiques sont situées à proximité du lac Érié.
Pour en savoir plus sur les produits appliqués, cliquez ici
D'autres applications intéressantes dans des domaines extrêmement variés peuvent être trouvées ici.