Grue pour conteneurs avec chaîne électronique à long rayon d'action

Grue pour conteneurs avec chaîne électronique à long rayon d'action®

La chaîne Rol-energy réduit la puissance d'entraînement de 75 %.

porte-cable a long parcours
porte-cable a long parcours

Profil

  • Ce qui était nécessaire : Cabine du grutier : Chaîne d'énergie E4/4 (type 4040), dispositif de manutention de la charge (chariot) : Rol-E-Chain 5050R.21/21/21.250.0, câbles chainflex, goulottes de guidage et boîtier en acier inoxydable.
  • Exigences : conditions environnementales corrosives, production de poussière
  • Industrie : Grue, déchargeur de navires
  • Succès pour le client : solution complète de fourniture d'énergie à partir d'une source unique, solution fiable pour des conditions environnementales hautement corrosives.

Problème

Solution

Équipement de levage (chariot) :

  • Course : 90 m
  • Vitesse : 189,6 m/min
  • Accélération : 1 m/s2
  • Poids de remplissage : 41,03 kg/m
  • chaîne d'énergie Rol-E-Chain 5050R utilisée 21/21/21.250.0
  • Tous les câbles : igus® chainflex®

Fourniture de la cabine du grutier :

  • Course : 73 m (239 ft)
  • Vitesse : 1,1 ft/s (0,33 m/sec)
  • Accélération : 0,5 m/s2 (1,64 ft/s2)
  • Divers câbles du programme chainflex®

Course longitudinale (course transversale)

  • (course transversale) 441,3 m (1 447,8 ft)
  • Accélération à 0,1 m/s2 (0,3 ft/s2)
  • Vitesse à 0,5 m/s (1,6 ft/s)

Outils & Configurateurs

Configurateur de chaîne électronique

e-chain® configurateur expert

Bibliothèque CAD de la chaîne électronique

e-chain® Bibliothèque CAD

Modèles 3D

Parcourir les modèles 3D interactifs

Contacter un expert en câblo-transporteurs