Change Language :

Les chaînes porte-câbles guident et protègent les câbles et les tuyaux en mouvement à des vitesses faibles ou élevées, sur de longues ou de courtes distances, dans tous les axes et tous les dans un large éventail d'applications différentes dans le monde entier.
Au fil des ans, les fabricants de porte-câbles ont de plus en plus repoussé les limites en termes de vitesses plus élevées, de distances plus longues et de charges plus lourdes. Les chaînes porte-câbles nécessitent très peu d'entretien et peuvent résister à des conditions extrêmes, telles que des températures basses ou élevées, des conditions météorologiques difficiles, l'eau de mer, l'exposition à des produits chimiques, et bien d'autres encore.
Les porte-câbles offrent une durée de vie plus longue et une fiabilité accrue du système grâce à une technologie supérieure à celle des enrouleurs de câbles ou des festons, par exemple. Ils permettent également d'économiser l'espace d'installation et peuvent réduire la longueur de câble nécessaire de plus de 50 %. Aucun système de commande ou de contrôle supplémentaire n'est nécessaire.
Les chaînes porte-câbles peuvent être utiles à vos applications de transport sur de longues distances de 10 manières différentes :


Système de stockage/retrait automatisé avec le porte-câble System E2 et les câbles chainflex® - déplacement jusqu'à 262 pieds et vitesse de 14.8 pieds/s
Des vitesses de déplacement allant jusqu'à 16,4 pieds/s en fonctionnement continu sont possibles et existent dans les applications actuelles. Dans des cas particuliers, des vitesses encore plus élevées sont possibles.
Par exemple, les chaînes d'énergie igus® E4/100 et E4/4 atteignent des vitesses de 72 pieds/s et des accélérations de 2 572 pieds/s dans les crash-tests.
L'accélération joue un rôle important dans le calcul. Il faut faire la différence entre l'accélération opérationnelle normale et un choc d'accélération soudain, tel qu'un arrêt inattendu.
Les chaînes porte-câbles d'une longueur de 656 pieds ont fonctionné pendant 8 ans avec un minimum d'entretien*. Les chaînes porte-câbles d'une longueur maximale de 197 pieds ont fonctionné pendant 12 ans sans pratiquement aucun entretien*.
*Source : laboratoire d'essai igus

igus® E4 dans une usine de béton préfabriqué avec de la poussière et des sédiments de béton.
Les applications à longue portée peuvent fonctionner dans l'eau, dans la saleté, sous les tropiques, dans les zones à risque d'explosion (si elles présentent certaines caractéristiques de conception spéciales, telles que des matériaux adaptés aux applications de décharge électrostatique) et dans bien d'autres conditions.
Les goulottes de guidage sont également disponibles en matériaux non corrosifs.
igus® utilise des essais pour déterminer :
Avant de choisir de travailler avec un fournisseur de chaînes porte-câbles, déterminez si tout ou partie de ces points s'appliquent à votre application et rassemblez les données d'essai correspondantes afin de les comparer avant de procéder à l'achat.
Aujourd'hui, les transporteurs de câbles peuvent atteindre des trajets plus longs, des vitesses plus élevées et résister à des charges plus lourdes et à des conditions plus difficiles que jamais auparavant.
Pour obtenir de l'aide ou des conseils supplémentaires concernant votre application à long trajet, contactez-nous directement au 1-800-521-2747 ou envoyez-nous un courriel à sales@igus.com.
Que vous soyez intéressé par des solutions complètes, entièrement assemblées, ou que vous cherchiez à construire votre propre projet personnalisable, laissez-nous vous aider à trouver une solution basée sur votre application et vos exigences particulières. Communiquez avec nous au moyen du formulaire ci-dessous ou appelez-nous au (800) 521-2747 pour discuter de votre projet dès aujourd'hui!