Change Language :

Pour le chargement et le déchargement efficaces des navires, différents types de grues navire-terre de grandes dimensions sont utilisés, qui imposent tous des exigences élevées en matière de fonctionnement et de fiabilité des systèmes d'alimentation en énergie utilisés. L'opérateur doit toujours pouvoir compter à 100 % sur les chaînes d'énergie et les câbles, même en cas de charges lourdes, de conditions météorologiques difficiles et de corrosion agressive. Avec un large portefeuille de systèmes de chaînes d'énergie robustes, de capteurs intelligents pour la surveillance des conditions ou l'entretien prédictive, nous aidons nos clients à atteindre cet objectif.
Soyez prêt à faire face à tous les cas de figure. En fonction de la situation de l'application et du type de grue, différents types d'installation d'un système de chaîne d'énergie sont disponibles. Outre l'installation habituelle sur la poutre de la grue, la fixation latérale protège par exemple contre les vents latéraux violents, tandis que l'installation de la chaîne d'énergie sous la poutre de la grue la protège autant que possible de la neige, de la pluie et de la glace. Nous pouvons vous proposer la chaîne d'énergie et l'option d'installation qui conviennent à chaque situation.
Fournir un guidage pour les câbles et les chaînes d'énergie tout en les protégeant et en les mettant à l'abri du vent et des fluctuations de température. Les temps d'arrêt sont ainsi réduits au minimum.

Transmettre des données, de l'énergie, des fluides et de l'air de façon sécuritaire dans un seul système de chaîne d'énergie. Pour les espaces étroits et compacts et les déplacements rapides.

Que vous soyez intéressé par des solutions complètes, entièrement assemblées, ou que vous cherchiez à construire votre propre projet personnalisable, laissez-nous vous aider à trouver une solution basée sur votre application et vos exigences particulières. Communiquez avec nous au moyen du formulaire ci-dessous ou appelez-nous au (800) 521-2747 pour discuter de votre projet dès aujourd'hui!