14 grues à conteneurs en service depuis 12 ans

Alimentation en énergie des grues à conteneurs du terminal à conteneurs HHLA d'Altenwerder

Profil

  • Besoins : chaînes d'énergie de type E4 5050 RHD, câbles chainflex pour applications mobiles
  • Exigences : il fallait trouver une solution de câblage peu encombrante et robuste. La chaîne d'énergie et les câbles sont confrontés à une fréquence de manipulation élevée et à une course de 54 mètres de long. À cela s'ajoutent une dynamique élevée avec des vitesses allant jusqu'à 240 m/min ainsi que des charges climatiques constantes.
  • Secteur : grues
  • Succès pour le client : le nouveau système d'alimentation en énergie et en signaux offre une durée de vie plus longue et permet une conception nettement plus compacte. Lors d'un contrôle intermédiaire effectué 12 ans après l'installation, le premier jeu de câbles chainflex était toujours en place, ayant traité environ 100 000 mouvements de conteneurs à l'époque.
Chaîne d'énergie sur la grue

Problème

Solution

Le premier jeu de câbles chainflex est encore installé dans les chaînes d'énergie. [...]{Ils ont probablement traité plusieurs centaines de milliers de mouvements de conteneurs jusqu'à présent.

Dipl. Jan Porwit,

Directeur de la division technique de la division des grands équipements de SCA GmbH

Plus d'information sur la technologie des grues

chainflex® Câbles flexibles dans la technique de scène

10 conseils pour l'industrie des grues

Feuillet d'information sur l'industrie des grues

Feuillet d'information sur l'industrie des grues

Service Orange

Services d'ingénierie

Contacter un expert