Change Language :

La gamme de chaînes d’énergie P4 a été optimisée pour une plus grande fiabilité. Avec la nouvelle chaîne à rouleaux P4.1, il y a un point de roulement pour pivoter dans chaque connexion de chaîne. Ces aiguillages sont intégrés à des roulements iglide® lis, sans entretien, qui minimisent la friction et doublent plus du double de la durée de vie attendue. Les grues à conteneurs dans les ports, par exemple, peuvent atteindre une durée de vie de plus de 15 ans ou 20 000+ heures d’exploitation.
Le système de gestion des câbles d’une grue doit résister à des conditions intenses : mouvement constant, charges lourdes, longues distances et exposition aux conditions météorologiques difficiles.
Le port de Rotterdam, l’un des plus grands ports d’Europe de l’Ouest, a trouvé une solution pour relever ces défis en intégrant une solution Industrie 4.0 comprenant des® chaînes électriques à rouleaux et des plastiques intelligents d’IGUS®.

Dans cette comparaison basée sur une grue intérieure équipée de produits IGUS®, la grue est en service depuis plus de 9 ans et a accumulé plus de 40 000 heures de fonctionnement. Les chaînes à rouleaux précédentes ont été remplacées selon un programme d’entretien planifié.


Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.