vorrausschauende_Wartung_banner_1.jpg

Chaînes de traînage intelligentes et câbles intelligents

Identifier les problèmes avant qu'ils ne deviennent des échecs

Chaînes électroniques intelligentes®

  • Chaîne à rouleaux P4.1
  • Série de chaînes E4 pour les charges élevées
  • Chaînes E2 pour les charges moyennes

Capteurs i.Sense

  • Capteur de mouvement (EC.M)
  • Mesure d'usure sans contact (EC.I)
  • Capteur d'abrasion (EC.W)
  • Mesure de la force de traction/poussée importante à la position (EC.PP)
  • Mesure de la force de traction et de poussée au moyen des lignes (CF.P)
  • Mesure des propriétés électriques d'une ligne (CF.Q)
  • Mesure de la qualité de transmission (CF.D)

Chaînes électroniques intelligentes®

P4.1 rol e-chain®

P4.1 rol e-chaîne®

  • Durée de vie plus longue grâce aux paliers lisses en tribo-polymère sans entretien associés aux maillons de la chaîne
  • Pour les applications les plus lourdes
  • Distance de déplacement jusqu'à 800 m et vitesse supérieure à 5 m/s
Chaîne électronique E4®

Série de chaînes E4 pour charges lourdes

  • Possibilité d'applications glissantes, non soutenues et suspendues
  • Pour les zones d'utilisation robustes et difficiles
  • Hauteur intérieure de 21 à 350 mm
  • Chaque maillon est composé de quatre parties individuelles
  • Ouverture sur les rayons intérieur et extérieur
e2 e-chain®

Chaînes E2 pour charges moyennes

  • Hauteur intérieure : 26 - 48 mm
  • Ouverture des deux côtés le long du rayon extérieur ou intérieur
  • Rapport poids/dimension amélioré par rapport aux séries précédentes comparables
  • Temps d'assemblage 55% plus rapide que le prédécesseur

Plastiques intelligents iCee
Plastiques intelligents iCee

Démonstration du tableau de bord i.Cee LIVE!

Solutions, outils et applications pour les plastiques intelligents de l'industrie 4.0

grues
plastiques intelligents automobile

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Rob Mammone
Rob Mammone

smart plastics Product Manager

+1 (401) 438-2200Courriel