Alimentation en énergie sûre d'une grue STS dans le port de Rotterdam en fonctionnement continu

Roller e-chain® parcourt plus de 100 mètres sur un gigantesque pont roulant

Profil :

  • Ce qui était nécessaire : Chaîne énergétique du rouleau P4.1
  • Exigences : Longue course avec un poids de câble élevé, capable de fonctionner en continu, vitesses de déplacement et accélérations rapides.
  • Industrie : Grue STS
  • Succès pour le client : La chaîne d'énergie à rouleaux se déplace sans problème sur des trajets de 100 mètres de long depuis 2015. Jusqu'à présent, 9 000 heures de fonctionnement ont été effectuées.
GrabUnloader_bulk-handling_crane

Problème

Solution

Chaîne énergétique des rouleaux P4.1
P4.1 chaîne énergétique