iglide®<br>roulements composites

iglide® paliers en composite & bagues en plastique


Résultats des essais

iglide® remplace les roulements en métal composite
iglide® remplace les roulements en métal composite

iglide® Paliers composites dans diverses industries

Automobile

roulements dans l'industrie automobile

Laboratoire/Médical

roulements dans les équipements médicaux et de laboratoire

Bicyclette

roulements dans l'industrie de la bicyclette

L'agriculture

roulements dans les machines agricoles

Machines de chantier

roulements pour machines de construction

Technologie des fluides

roulements pour la technologie des fluides

Parcourir nos paliers composites les plus populaires

Paliers à bride

Paliers à bride

  • Palier lisse à l'intérieur d'une unité de logement montable
  • Toujours autolubrifiant & sans graisse
  • Résistant à la poussière et à la saleté
  • Peut supporter des charges moyennes à élevées
Roulements à billes

Roulements à billes

  • Facilite le mouvement linéaire entre les pièces mobiles
  • Meilleur taux d'usure avec des parois plus minces
  • Toujours autolubrifiant & sans graisse
  • Résistant à la saleté & poussière
Rondelles de butée

Rondelles de butée

  • Maintient les composants rotatifs en place
  • Toujours autolubrifiant & sans graisse
  • Résistant à la saleté & poussière
  • Rentable

Parcourir nos services

Service de fabrication additive/impression 3D

Service de fabrication additive et d'impression 3D

  • Méthodes FDM, SLS, DLP et  print2mold®
  • Matériaux d'impression 3D et services d'impression
  • Livraison rapide et configuration CAO en ligne
Services d'usinage sur mesure

Services de fabrication et d'usinage soustractifs

  • Utilise des barres de haute performance
  • Résistant à l'usure et sans entretien
  • Résiste à la saleté, à la poussière, à la corrosion & humidité
Moulage par injection

Moulage par injection

  • Sans entretien, durée de vie plus longue
  • Jusqu'à 70 % plus rapide que les méthodes comparables
  • 55 choix de matériaux disponibles

Parcourir d'autres paliers composites

Paliers à bride à deux boulons

Paliers à bride à deux boulons

  • Sécurisé par un soutien pour les arbres perpendiculaires
  • Toujours autolubrifiant & sans graisse
  • Résistant à la poussière et à la saleté
  • Peut supporter des charges moyennes à élevées
Roulements à billes

Roulements à billes (pas de quantité minimale de commande)

  • Conçus pour le montage d'arbres à travers la tôle.
  • Les roulements ont des brides situées aux deux extrémités.
  • Les roulements sont fixés dans la plaque de tôle des deux côtés après le montage.
segments de piston

Segments de piston

  • Facile à installer
  • rentable
  • Plus résistant à l'usure que les bandes en PTFE
  • Capacité de charge plus élevée
Engrenages

Engrenages et crémaillères

  • Crémaillères à engrenages coniques, à engrenages droits et à engrenages
  • Différents moyeux d'arbres - ronds, à coupe en D, à clavette
  • Diverses options personnalisées - moulées par injection, imprimées en 3D SLS & fabriquées mécaniquement à partir d'un stock de barres.
rouleaux de convoyeur

Rouleaux de courroie

  • Rayons de déviation étroits
  • Sans entretien, autolubrifiant
  • Pas de risque de contamination par le lubrifiant
  • Durable et résistant à l'usure
  • Conception hygiénique sans cage à billes ou à aiguilles
rouleaux de guidage

Rouleaux de guidage

  • Coureur d'endurance avec une grande résistance aux fluides
  • Résistance élevée à l'usure dans des conditions ambiantes extrêmes
  • Très faible coefficient de frottement
  • Haute résistance à la température et aux produits chimiques

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

hope mammone
Hope Mammone

iglide Product Manager

1 401 438-2200Courriel