Change Language :

Contrairement aux guides à recirculation de billes qui roulent, les paliers linéaires drylin® & sont conçus pour glisser. Les éléments de glissement en matière plastique autolubrifiante haute performance permettent aux ensembles de paliers linéaires de ne pas nécessiter d'entretien et de résister aux influences extérieures. Les matériaux spéciaux permettent également aux roulements linéaires de fonctionner de manière extrêmement silencieuse. Pour un passage facile et sans problème aux paliers linéaires drylin® & , les paliers drylin® R, T et W sont remplaçables à l'identique par les systèmes concurrents.
L'emplacement du centre de gravité de la force motrice et de la charge utile, ainsi que les exigences en matière de force de charge, de vitesse et de précision doivent être pris en considération. En règle générale, drylin® a une plage de jeu de 0,02 à 15 mm, mais nous proposons de nombreuses versions préchargées ou réglables.
igus® dispose du plus grand laboratoire d'essai de plastique en mouvement au monde, où nous réalisons plus de 15 000 essais par an. Pour une vue d'ensemble de ce laboratoire et des certifications et des homologations, cliquez sur ce lien.
IGUS® offre un calculateur en ligne à vie qui calcule l’usure par kilomètre (ou mile), calcule la garde au sol pour votre demande, un rapport PDF de votre demande, ainsi que d’autres informations d’ingénierie précieuses. Et oui, les doublures sont faciles à remplacer et offrent plusieurs options de « changement rapide ». Pour une vidéo, veuillez cliquer ici.
En fonction de la taille, nous conservons des rails d'une longueur comprise entre 2000 et 4000 mm. La plupart des tailles peuvent être assemblées. Pour en savoir davantage, cliquez ici.
Oui, nous coupons les rails en interne avec une tolérance de longueur globale de +/-2 mm sur une scie à découper. Les rails sont coupés à la longueur souhaitée et les trous sont placés symétriquement. Nous proposons également des rails sans trous et sommes en mesure de personnaliser les pièces en fonction de vos besoins - il vous suffit de nous fournir un dessin et nous serons ravis de vous aider. Nous proposons également un site Web linear shaft configurator qui fournit des fichiers CAO 2D et 3D, attribue un numéro de pièce et vous permet de commander en ligne.
Puisque le drylin® est auto-lubrifiant et ne nécessite ni huile ni graisse, il est idéal pour les environnements sales et poussiéreux. Puisque le drylin® est basé sur des doublures de roulements résistantes à la corrosion et des rails/arbres en aluminium anodisé ou en acier inoxydable de la série 300, ils sont couramment utilisés dans les applications d’eau éclaboussante, sous l’eau, en eau salée et dans les applications de lavage chimique. Nous avons réussi des tests en eau salée dans plusieurs laboratoires d’essais de grands fabricants de bateaux.
Les rails et glissières drylin® offrent une réduction significative du bruit par rapport aux systèmes à recirculation de billes. Dans la plupart des cas, la technologie des roulements en plastique drylin® est 4 fois plus silencieuse (-20b) que le métal. Ceci est dû à nos éléments de glissement sans entretien en plastique autolubrifiant de haute performance. Pour en savoir davantage, cliquez ici.
L’IGUS® propose des rails linéaires, des blocs d’oreillers et des voitures. Nous offrons desoptions d’arbre dans plusieurs matériaux différents : acier, inoxydable et non ferreux comme l’aluminium anodisé dur/clair et la fibre de carbone, en pouces et en métriques. Nos roulements à coulisse linéaire , nos blocs de coussins et nos options de chariot incluent l’acier inoxydable, l’aluminium et le zinc moulé sous pression.
Les roulements flottants drylin® offrent des avantages pour presque toutes les applications. Ils sont plus faciles à monter, nécessitent moins de réglages et réduisent l'usure et la force d'entraînement en éliminant les forces de désalignement sur les roulements. Pour éviter le grippage, il suffit de monter les guides linéaires avec un guide fixe et l'autre flottant. Cela permet de réduire les forces de frottement et l'usure, tout en étant plus facile à assembler.
Oui, Igus® offre des options pour des rails courbés en cercle complet, demi-cercle et quadrant. Nous avons aussi des options en convexe et concave. Des informations supplémentaires sont disponibles ici
Lorsque deux guides linéaires sont montés en parallèle, avec des roulements sur chaque guide reliés par une plaque ou un chariot, des précautions doivent être prises pour éviter les blocages ou les mouvements « saccadés » qui peuvent être causés par un désalignement entre les rails, des charges inégales sur chaque roulement ou des différences dans les tolérances de fabrication entre rails et roulements. Voici quelques conseils utiles pour aligner les rails igus®.
Oui, dans la plupart des cas, les produits Igus® peuvent facilement être adaptés pour remplacer les systèmes en marche. Nos Drylin® T et R sont souvent utilisés comme systèmes de remplacement direct pour les roulements à billes à recirculation, et même Drylin® W offre une option de référence croisée.
Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.