drylin n bandeau

drylin® N glissières linéaires à profil bas

drylin® N glissières linéaires à faible encombrement pour les petits espaces de montage

  • Disponible en 4 tailles différentes
  • Fonctionnement silencieux, léger
  • Efficace en termes d'espace
  • Rentable
  • Autolubrifiant et sans entretien
  • Résistant à la corrosion
  • Colliers et embouts disponibles
  • Disponible en tant qu'actionneur linéaire (SLN)

Applications

drylin® N pour utilisation dans la fabrication de meubles

drylin® N pour la fabrication de meubles

drylin® N système de guidage surbaissé pour caméra 3D

drylin® N pour la photographie 3D

Tiroirs de bureau ou d'armoire :

Tiroirs de bureau ou d'armoire :

Parcourir les rails de guidage linéaire à profil bas, les chariots & accessoires

drylin® N rails de guidage à profil bas pour applications linéaires avec espace de montage compact
  • hauteurs disponibles : 6 mm (0.24 »), 9.5 mm (0.37 »), 12 mm (0.47 »)
  • largeurs disponibles : 17 mm (0.67 »), 27 mm (1.1 »), 40 mm (1.57 »), 80 mm (3.15 »)
  • aluminium anodisé transparent, aluminium anodisé noir pour l'antireflet
  • pas de frais de découpe
  • disponible avec ou sans trous de fixation
drylin® N chariots pour applications linéaires à encombrement réduit
  • Matériaux disponibles :
    • polymères iglide haute performance®
    • fonte de zinc avec revêtement en plastique clipsé ou surmoulé
    • zinc moulé sous pression avec trou fileté
    • glissière de prisme préchargée disponible
drylin® N Icône des accessoires
  • disponible avec collier et embouts
  • non défini
drylin® T guide miniature

drylin® T ensemble de rails de guidage miniatures

En savoir plus sur les assemblages de rails de guidage à profil bas drylin® N

configurateur drylin®
Configuration de drylin® N
Laboratoire d'essai à sec®
En savoir plus sur le laboratoire d'essai

FAQ : Foire aux questions

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :