Réduire les coûts en adoptant</br> à des roulements en plastique

Remplacements 1:1 à faible coût pour les roulements à billes à circulation continue

  • Options pour le remplacement 1:1 des patins à billes
  • Jusqu'à 40 % plus économique que les guides à recirculation de billes
  • 100% autolubrifiant et sans entretien
  • Résistant à la corrosion et hygiénique
  • Résistant à l'usure
  • Résistant à la saleté, à la poussière et à l'humidité
  • Fonctionnement extrêmement silencieux
  • Pas de valeur minimale de commande, pas de quantité minimale de commande
  • Expédition dans les 24-48 heures
  • La durée de vie peut être calculée en ligne

tableau interchangeable pour des remplacements 1:1
tableau interchangeable pour des remplacements 1:1

Applications clients des paliers lisses

Scieries mobiles et fixes

Scierie

Transfert du lit au fauteuil roulant

transfert médical Application

Parcourir la boîte à outils de l'ingénieur


FAQ : Foire aux questions

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

sean
Sean Fournier

dryspin® Lead Screw Product Manager

+1 (401) 425 0054Courriel