Change Language :

drylin® NT est un rail télescopique extensible en aluminium anodisé avec des revêtements coulissants en plastique iglide®. Les rails sont disponibles en deux tailles : NT-35 (35 mm), qui peut être étendu jusqu'à 1 200 mm, et NT-60, qui peut être étendu jusqu'à 2 000 mm. Des extensions excessives sont également possibles. L'ensemble est léger, ne nécessite aucun entretien ni lubrification externe.
Rails télescopiques - propres et légers
drylin® Les rails télescopiques NT existent en deux tailles : NT-35 (35 mm) et NT-60 (60 mm). Les nouveaux guides en polymère NTP27 (150 mm) sont également disponibles.
Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.