bandeau drylin r

Depuis 25 ans, les paliers à glissement linéaire progressent grâce à la technologie "(glissement vs. roulement)".

Une alternative aux roulements à billes

  • Dimensions identiques à celles des roulements à billes standard
  • Résistant à la corrosion (avec des composants de la série 300 anodisés durs disponibles sur & )
  • Résistant aux salissures, léger, pour tous les matériaux d'arbres
  • Les chemises de roulement en plastique facilement remplaçables réduisent le temps d'installation au minimum.
  • Divers matériaux pour les chemises & options de logement
  • Aluminium, acier, acier inoxydable & Arbres en fibre de carbone
  • Jusqu'à 250°C (482°F) à long terme (selon les matériaux)

L'histoire de drylin® R

Ligne de temps drylin R

Parcourir les roulements à billes drylin® R :

drylin® R arbres linéaires

Arbres linéaires

  • Aluminium, acier, acier inoxydable & fibre de carbone
  • Pièces supportées & pièces non supportées, pouces & métriques
  • Surface optimisée pour les roulements linéaires drylin®
  • Pas de frais de coupe
drylin® R pillow blocks

Blocs paliers

  • Installation facile
  • Interchangeable avec les roulements à billes
  • Chemises de roulement facilement interchangeables
  • Dimensions en pouces et métriques disponibles
drylin® R paliers lisses

Paliers lisses

  • Pour arbres supportés et non supportés
  • Températures élevées (jusqu'à 482°F), conformité FDA et autres matériaux de revêtement disponibles
  • Dimensions en pouces et métriques disponibles

configurateur d'arbre drylin R

Utilisez notre calculateur de durée de vie gratuit

drylin R liners

Des revêtements pour toute une série d'applications


FAQ : Foire aux questions

Consultez notre boîte à outils de l'ingénieur


Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :