Change Language :

Les rails linéaires drylin® W ont été développés pour favoriser la flexibilité de la conception et l'assemblage rapide dans les configurations à un ou deux rails. Tous les rails linéaires drylin® W sont équipés de revêtements en polymère haute performance iglide ®, ce qui réduit considérablement les frottements et prolonge la durée de vie. Des versions anodisées claires et anodisées dures sont disponibles, ainsi qu'en acier inoxydable. Les rails ronds, carrés et courbes sont tous disponibles avec de multiples variantes d'assemblages et de paliers compatibles avec chaque forme. Les
roulements linéaires drylin® W présentent de nombreux avantages par rapport aux systèmes de roulements à billes comparables. Le revêtement en plastique iglide® génère jusqu'à quatre fois moins de bruit que les roulements métalliques grâce à un coefficient de frottement plus faible. Ils fonctionnent également à sec, ce qui élimine le besoin de graisse ou d'autres lubrifiants externes qui peuvent provoquer l'adhésion de saletés et de poussières lorsqu'ils sont utilisés. Les roulements drylin® peuvent fonctionner de manière constante dans des environnements sales ou poussiéreux, sans nécessiter d'entretien.

®
®
igus® dispose de outils de configuration en ligne uniques pour vous aider à sélectionner la taille de système la mieux adaptée aux besoins de votre application. Les outils de configuration utilisent des milliers d'heures de données d'essais en conditions réelles provenant de notre laboratoire d'essais en Allemagne. Nous fournissons de l'information sur la force d'entraînement requise et les facteurs de sécurité du système, ainsi que sur la durée de vie de nos revêtements.
®
® série de actionneurs linéaires SLW. En outre, nous pouvons répondre à des applications qui ne respectent pas la règle du 2:1 grâce à nos conceptions de rouleaux hybrides.
Nos rails carrés et ronds sont tous deux disponibles dans une large gamme de tailles. Nos rails carrés sont idéaux pour les applications avec des charges statiques élevées, ou pour les applications nécessitant une longue durée de vie, car le rail carré a une plus grande surface de contact entre le rail et la chemise. Notre rail rond est disponible dans une plus large gamme d'options de matériaux et de conceptions de paliers pour une plus grande combinaison d'ajustement et de sensation pour votre application. Pour en savoir plus, consultez notre {{anchor:null}}infographie.
® variété d'options de chariot pour répondre aux exigences de votre application. Nos chemises peuvent être dotées d'un jeu d'ajustement, d'une précharge à ressort, d'une conception à rouleaux hybrides, d'un ajustement serré, de deux blocs d'amortissement, et bien plus encore.
® {{anchor:null}}cette vidéo pour un guide étape par étape.
®
®
® Alignement des rails 101. Pour les rails à double extrusion, un seul rail doit être utilisé et le parallélisme est déjà pris en compte dans la conception du rail.
®
®
® page dédiée.

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.