Change Language :
| Caractéristiques générales | Unité | iglide® A160 | méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Densité | g/cm3 | 1,0 | |
| Couleur | bleu | ||
| Absorption maximale d'humidité à 73°F/50% H. R. | % du poids | 0,1 | DIN 53495 |
| Absorption maximale d'eau | % du poids | 0,1 | |
| Coefficient de frottement de surface, dynamique, contre l'acier | µ | 0,09 - 0,19 | |
| valeurs pv (sec) | PSI - ft/min | 7,800 | |
| Propriétés mécaniques | |||
| Module E de flexion | psi | 166,938 | DIN 53457 |
| Résistance à la traction à +68 °F | psi | 2,755 | DIN 53452 |
| Résistance à la compression | psi | 5,366 | |
| Pression de surface maximale recommandée (68° F) | psi | 2,175 | |
| Dureté Shore D | 60 | DIN 53505 | |
| Propriétés physiques et thermiques | |||
| Température d'application maximale à long terme | °F | +194 | |
| Température maximale d'application à court terme | °F | +212 | |
| Température minimale d'application | °F | -58 | |
| Conductivité thermique | [W/m x K] | 0,30 | ASTM C 177 |
| Coefficient de dilatation thermique (à 73°F) | [K-1 x 10-5 | 11 | DIN 53752 |
| Propriétés électriques | |||
| Résistance particulière à l'avancement | Ωcm | > 1012 | DIN IEC 93 |
| Résistance de la surface | Ω | > 1012 | DIN 53482 |

Fig. 01 : Valeurs PV autorisées pour les paliers lisses iglide® A160 avec une épaisseur de paroi de 1 mm en fonctionnement à sec contre un arbre en acier, à +68°F, installés dans un logement en acier.
X = vitesse de glissement [ft/min]
Y = charge [psi]
Les paliers lisses iglide® A160 se caractérisent par une résistance extrême aux fluides à un faible coût. Optimisé sur le plan tribologique, le matériau peut être utilisé jusqu'à +194°F et possède également la conformité exigée dans le secteur de la transformation des aliments. Le profil des propriétés est complété par sa détectabilité visuelle "" - par exemple la couleur bleue fréquemment demandée par l'industrie.

Figure 02 : Pression de surface maximale recommandée en fonction de la température (2 176 psi à +68 °F)
X = Température [°F]
Y = Charge [psi]
La résistance à la compression des coussinets iglide® A160 diminue avec l'augmentation de la température. La figure 02 clarifie ce lien. La pression superficielle maximale recommandée est un paramètre mécanique du matériau. Il n'est pas possible d'en tirer des conclusions tribologiques.
La figure 03 montre la déformation élastique de l'iglide® A160 avec des charges radiales. Sous la pression de surface maximale recommandée de 2 176 psi, la déformation est inférieure à 3,0 %. La déformation plastique est négligeable jusqu'à cette charge radiale. Elle dépend cependant aussi de la période d'exposition.

iglide® A160 a été conçu pour les surfaces à faible vitesse. Des vitesses maximales de 98 pieds/min (en rotation) et 393 pieds/min (linéaires) respectivement sont autorisées pour une application continue en fonctionnement à sec. Les valeurs spécifiées dans le tableau 02 indiquent les limites auxquelles la température autorisée à long terme augmente en raison de la chaleur de frottement. Dans la pratique, ces valeurs limites ne sont pas toujours atteintes en raison des interactions.
| ft/min | Rotary | Oscillant | Linéaire |
|---|---|---|---|
| Constant | 98 | 78 | 393 |
| Court terme | 137 | 118 | 590 |
| Tableau 02 : Vitesses maximales en surface |
La résistance à la compression des paliers lisses iglide® A160 diminue avec l'augmentation de la température. La figure 02 illustre ce lien. Les températures régnant dans le système de palier ont également une influence sur l'usure du palier. Une sécurisation supplémentaire est recommandée à des températures supérieures à +140°F.
| iglide® A160 | Température de fonctionnement |
|---|---|
| Plus bas | - 58 °F |
| Supérieure, à long terme | + 194 °F |
| Supérieure, à court terme | + 212 °F |
| Sécuriser axialement en plus | + 140 °F |
| Tableau 03 : Limites de température |

Figure 04 : Coefficients de frottement en fonction de la vitesse de la surface, p = 108 psi
X = Vitesse de glissement [ft/min]
Y = Coefficient de frottement μ
Le coefficient de frottement et la résistance à l'usure varient en fonction des paramètres d'application. Pour les roulements iglide® A160, la modification du coefficient de frottement µ en fonction de la vitesse de rotation et de l'état de surface de l'arbre n'est que très peu prononcée. Cependant, la valeur de frottement diminue considérablement lorsque la charge augmente. La rugosité idéale de la surface de l'arbre par rapport à la valeur de frottement se situe entre 0,6 et 0,7 Ra.

| iglide® A160 | Secs | Graisse | Huile | L'eau |
|---|---|---|---|---|
| Coefficients de frottement µ | 0,09-0,19 | 0,08 | 0,03 | 0,04 |
| Tableau 04 : Coefficients de frottement contre l'acier (Ra = 1 µm, 50 HRC) |

Figure 06 : Usure, application rotative avec différents matériaux d'arbre, p = 145 psi, v = 59 ft/min
X = Matériau de l'arbre
Y = Usure [μm/km]
A = Aluminium, anodisé dur
B = Acier d'usinage
La figure 06 présente un résumé des résultats des essais avec différents matériaux d'arbres, qui ont été réalisés avec des paliers lisses iglide® A160 en fonctionnement à sec. Pour les applications rotatives à faibles charges, les matériaux d'arbres les plus intéressants, résistants aux fluides et à la corrosion, V2A, X90 et l'acier chromé dur, se révèlent être de bons partenaires. Sur les arbres en X90, cependant, l'usure augmente le plus rapidement avec la charge (Fig. 06). Avec les arbres Cf53, l'usure dans les applications de pivotement est exemplaire par rapport aux applications de rotation. En rotation, l'usure, comme pour de nombreux autres matériaux iglide®, est plus importante qu'en pivotement.

Les paliers iglide® A160 peuvent être utilisés dans diverses conditions environnementales et en contact avec de nombreux produits chimiques. Le tableau 05 donne un aperçu de la résistance chimique des roulements iglide® A160 à température ambiante.
Les roulements iglide® A160 sont résistants aux radiations jusqu'à une intensité radioactive de 1 à105 Gy. Des radiations plus élevées affectent le matériau et peuvent conduire à la perte de propriétés mécaniques importantes.
Les paliers lisses iglide® A160 sont partiellement résistants à l'impact des rayons UV.
Lors de l'application sous vide, l'humidité potentiellement présente est dégazée. C'est pourquoi seuls les paliers iglide® A160 secs sont adaptés au vide.
| Moyen | Résistance |
|---|---|
| Alcools | + |
| Hydrocarbures | + |
| Graisses, huiles sans additifs | + |
| Combustibles | + à 0 |
| Acides dilués | + |
| Acides forts | + |
| Bases diluées | + |
| Des bases solides | + |
| + résistant 0 résistance limitée - non résistant Toutes les spécifications à température ambiante[+68 °F] Tableau 05 : résistance aux produits chimiques |
| Résistance particulière à l'avancement | Résistance de la surface |
|---|---|
| < 1012 Ωcm | < 1012 Ω |
| Les roulements iglide® A160 sont isolés électriquement. |
Les roulements iglide® A160 absorbent jusqu'à 0,1% d'eau à travers l'humidité atmosphérique (+73°F, 50% d'humidité atmosphérique relative), lorsqu'ils sont saturés d'eau ils absorbent 0,1%.l
| Absorption maximale de l'humidité | |
|---|---|
| de +73 °F/50 % r. F. | 0,1 % en poids |
| Absorption maximale d'eau | 0,1 % en poids |
| Tableau 06 : absorption de l'humidité |
Les roulements iglide® A160- sont des roulements standard pour les arbres avec une tolérance h (minimum recommandé h9). Les roulements sont conçus pour être montés à la presse dans un logement avec une tolérance h7. Après l'installation dans un logement de diamètre nominal, le diamètre intérieur du roulement s'ajuste automatiquement à la tolérance E10.
| Diamètre d1 [mm] | Arbre h9 [mm] | iglide® A160 F10 [mm] | Logement H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| Jusqu'à 3 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
| > 3 à 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
| > 6 à 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
| > 10 à 18 ans | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
| > 18 à 30 ans | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
| > 30 à 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
| Tableau 07 : Tolérances importantes iaw. ISO 3547-1 après emboîtement. |