laboratoire d'essai drylin

drylin® linear bearings essai lab & results

  • Environ 500 essais par an
  • Laboratoire d'essai de 29 600 pieds carrés
  • 52 bancs d'essai
  • Environ 50 essais clients par an
  • 40 expériences parallèles par jour
Soutien de prix pour le club de langue linéaire

Course linéaire longue

  • Essai d'usure du pivot
  • Charge jusqu'à 200 N
  • Vitesse de glissement de 0,01 m/s
  • Essais à température ambiante
  • Diamètre possible de l'arbre 10 mm
  • Longueur de course de 300 mm
  • Expériences possibles sous l'eau
Prüfstand 5:1 avec linearer Bewegung
  • Coefficient d'usure et de frottement pendant le mouvement linéaire
  • Charge jusqu'à 2500 N
  • Vitesse de glissement de 0,2 m/s
  • Essais à température ambiante
  • Diamètre possible de l'arbre 20 mm
  • Longueur de course de 200 mm
Lineartechnik Essais sous l'eau

Coefficient d'usure et de frottement lors d'un mouvement linéaire

  • Essais de technologie linéaire sous l'eau
  • Essai du taux d'usure des pivots
  • Charge jusqu'à 100N
  • Vitesse de glissement de 0,01 m/s
  • Essais à température ambiante
  • Diamètre d'arbre possible 10 mm
  • Charge jusqu'à 2500 N
  • Vitesse de glissement de 0,2 m/s
  • Essais à température ambiante
  • Diamètre d'arbre possible 20 mm
  • Longueur de course de 200 mm

Quels sont les outils en ligne qui intègrent les données des essais?

  • Système expert guides linéaires
  • Système expert pour les entraînements à vis
  • Configurateur de technologie d'entraînement
  • Recherche de produits d'entraînement et calculateur de durée de vie
  • Entretien prédictive avec les plastiques intelligents - i.Cee
Essai dans le laboratoire d'essai et outil en ligne igus

Résultats des essais

dryspin® essai de la vis sans fin

drylin® Essai de l'actionneur linéaire SAW