Solutions pour la production d'acier

Actualités de la production d'acier

AX e-chains® overview

Igus Product

La chaîne e® pour les applications de poussières fines

Garantie de 4 ans vérifiée par UL

... 400 x nouveau.

Igus Product

readycable® extention

Produits

Porte-câbles E4.1

Igus Product

Le système E4.1 combine tous les avantages de ses trois prédécesseurs dans la gamme E4.

E2/000

E4/4 - vue d'ensemble

Igus Product

Les porte-câbles du système E4/4 sont idéaux pour les longs trajets et les applications à montage latéral.

rol e-chain® Aperçu

Igus Product

Rouler au lieu de glisser : la chaîne électronique® pour les voyages de très longue durée

Résistant à l'écaillage jusqu'à 1 562° F

Igus Product

Tubes d'énergie qui repoussent les copeaux chauds jusqu'à 1 562°F

Guidelok vertical, gain de place

Igus Product

guidelok slimline "P": Guidage vertical sécurisé des chaînes électroniques® pour les systèmes de stockage et de récupération rapides.

Goulottes de guidage

Igus Product

Les auges de guidage sont utilisées pour les longs trajets, selon le type de chaîne, de 5 à 12 m. Ils soutiennent le fonctionnement doux et sans friction de la chaîne électronique®® et des tubes électroniques.

iglide® Aperçu des matériaux

Exemples d'application

Four pour l'industrie sidérurgique

Igus Product

Les transporteurs de câbles sont utilisés dans un four à gaz qui atteint des températures élevées allant jusqu'à 1 000 degrés Celsius.

Four à coke

Grue dans la salle de coulée

Station de déchargement pour métaux bruts/déchets métalliques

Igus Product

Solution presque sans entretien dans une station de déchargement pour métaux bruts/ferrailles métalliques, grâce au système d'alimentation en énergie avec des produits en plastique d'igus®.

Grues intérieures et extérieures

Igus Product

Les grues d'intérieur travaillent à des températures très élevées, tandis que les grues d'extérieur résistent aux intempéries côtières.

Unités de stockage et de récupération pour les entrepôts d'High-Bay

Igus Product

Les chaînes énergétiques igus® sont utilisées dans les unités de stockage et de déstockage de l'entreprise viastore systems à Stuttgart en raison de leur fiabilité opérationnelle, d'une réduction du bruit encore plus importante et de coûts de matériaux plus faibles.