Chaîne énergétique d'une grue intérieure dans l'industrie métallurgique dans un environnement brûlant

Cette chaîne électronique garantit un acheminement sûr des câbles, même dans les copeaux de métal chauds et la poussière.

vector10_JSW_img3

Profil

  • Ce qu'il fallait : Chaînes d'énergie en plastique de la série E4/4
  • Exigences : Il fallait un passage de câbles qui protège durablement les tuyaux internes contre les températures élevées et les conditions environnementales très abrasives telles que la poussière et les copeaux de métal chauds. En outre, il fallait trouver une alternative peu encombrante au système de festonnage.
  • Secteur d'activité : Grues intérieures, traitement des métaux
  • Succès pour le client : Lors de la dernière inspection sur le site Web du client, 35 mois après l'installation, aucun incident ne s'est produit et le système fonctionne sans défaillance. Le client est tellement satisfait que l'installation dans d'autres grues est également prévue dans les années à venir.

Problème

Solution