Guidelok slimline "P" et "P. S": entièrement en plastique

Gestion verticale des câbles – Moins coûteuse, plus légère et encore plus facile à installer

Avantages :

  • Économies importantes de coûts et de poids comparées à un logement complet
  • Passons maintenant aux allées particulièrement étroites aussi
  • Cela signifie aussi de faibles coûts de transport
  • Assemblage rapide, sécuritaire et facile avec des rails guides à clip
  • Réduction du bruit
  • Accès facile pour l’entretien
  • L’énergie, les données et les médias sont guidés dans un seul système de façon sécuritaire et sans interruption
guidelok slimline

Shop Guidelok slimline P Dimensions [mm]

partie. non. guidelok Pe-chain®-series [mm]Largeur intérieure [mm]Rayons de courbure [mm]
GLSL-P-255-10-150-LLLL/FFFF255103150
GLSL-P-2700-10-150-LLLL/FFFF2700100150

Shop Guidelok slimline P.S : Dimensions [mm]

partie. non. guidelok P.Se-chain®-series [mm]Largeur intérieure [mm]Rayons de courbure [mm]
GLSL-P-S-255-10-150-LLLL/FFFF255103150
GLSL-P-S-2700-10-150-LLLL/FFFF2700100150

Guidelok Slimline GLSL. P.S.2

Pour des espaces d’installation particulièrement restreints

Guidelok Slimline GLSL. P.S.2

Modèle précédent : guidelok slimline « F » : jusqu’à 23 pi/s et 33 pi/s2

  • Jusqu’à 23 pi/s et 33 pi/s2.
  • Jusqu’à 80% de limite requis.
  • Pour des applications suspendues jusqu’à 164 pieds.
  • Pas de balancement de la chaîne®
  • Grande fiabilité grâce au mécanisme de verrouillage et aux rails de guidage.
  • Assemblage rapide et facile.
  • Réduction du bruit.
  • Accès facile pour l’entretien.
  • L’énergie, les données et les médias peuvent être guidés en toute sécurité dans un seul système.
guidelok-slimline_bild_1

Shop Guidelok slimline "Classic" Dimensions [mm]

partie. non. guidelok slimeline "Classic"e-chain®-series [mm]Largeur intérieure [mm]Rayons de courbure [mm]Max. Vitesse : Verticale [m/s]Vitesse max. Vitesse : Horizontale [m/s]
GLSL-F+-255-10-R25510315047
GLSL-F+-2700-10-R270010015047

Instructions d’installation pour Guidelok Slimline

slimline "classic"

Instructions de téléchargement

Histoires de candidatureguidelok

Unités de stockage et de récupération

SRU

Guidage des câbles à des vitesses de vent élevées sur les grues STS

Grues STS

Chaîne® électrique non supportée dans la zone de puce du tour horizontal

Tour

Chaînes électriques® pour une machine de coupe à jet d’eau 3D XXL

Machine de coupe par jet d’eau

Approvisionnement rapide en énergie pour les RBG haute performance

Approvisionnement en énergie RBG

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

scott parker
Scott Parker

Product & Sales Manager, e-chain

(519) 751-8696Courriel