e2/000 le bandeau standard de la chaîne électronique

E2/000 La chaîne électronique standard® Porte-câbles

Chaîne électronique en deux parties® conçue pour la polyvalence

Le porte-câbles standard en plastique pour les charges et pour les applications moyennes

Avantages :

  • Ouverture rapide par la droite ou la gauche à l'aide d'un tournevis ou à la main - mécanisme d'ouverture accessible par le haut
  • Installation rapide comme l'éclair à l'aide du pouce - siège sûr sans mécanisme de fermeture supplémentaire
  • Les séparateurs et la séparation intérieure reposent de façon sécuritaire, même lorsqu'ils sont ouverts.
  • Excellente stabilité mécanique; la conception et le matériau assurent une longue durée de vie

Industries typiques & applications :

  • Construction mécanique générale
  • Technologie de la manutention
  • Machines et véhicules de construction
  • Machines-outils
  • Machines pour le verre, le plastique et le bois
  • Semi-conducteurs
  • Industrie du théâtre et du divertissement

E2/000 rayon extérieur

Ouverture par encliquetage le long du rayon extérieur

  • ESD - En option
  • Salle blanche - Particulièrement adapté, Standard
  • UL-V0 - En option
  • Faible bruit - Standard
E2/000 : Chaîne électronique

Ouverture par encliquetage le long du rayon intérieur

  • ESD - En option, Particulièrement adapté
  • Salle blanche - Particulièrement adapté, Standard
  • UL-V0 - En option
  • Faible bruit - Particulièrement adapté, Standard
E2/000 : Demi-tubes électroniques

Demi-tubes électroniques, ouverture par encliquetage le long du rayon intérieur

  • ESD - En option, Standard
  • Salle blanche - Particulièrement adapté, Standard
  • UL-V0 - En option
  • Faible bruit - Particulièrement adapté, Standard
E2/000 : Tubes électroniques complets

Tubes E, ouverture par encliquetage le long du rayon intérieur

  • ESD - En option
  • Salle blanche - Particulièrement adapté, Standard
  • UL-V0 - En option
  • Faible niveau de bruit - Convient dans une certaine mesure seulement

Outils & Configurateurs

Configurateur e-chain expert

e-chain® expert configurateur

Bibliothèque CAO E2000

e-chain® Bibliothèque CAD


Classification IPA

Classification ESD :

Classification IPA :

UL94 V0

46 dB (A) déterminés

iF conception award


Contacter un expert en câblo-transporteurs