Change Language :
Le 4240AX a été développé pour les applications où la poussière fine complique l'utilisation d'une chaîne électronique conventionnelle®. Avec les systèmes d'arrêt conventionnels, la poussière la plus fine peut s'accumuler sur les butées et faire augmenter le rayon de la chaîne électronique® sur une longue période de temps. Grâce aux cames d'arrêt externes, cette situation ne se produit pas dans les 4040AX et 4240AX.

Avantages des chaînes AX :
Applications potentielles :
| Série | Bonjour | Bi | Ba | ha | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 4040AX | 56 | 50-600 | 84-634 | 84 | 150 |
| 4240AX | 62 | 50-400 | 86-436 | 84 | 135 |
| 4240AX | 62 | 50-400 | 86-436 | 84 | 150 |
| 4240AX | 62 | 50-400 | 86-436 | 84 | 200 |
| 5050AX | 80 | 50-600 | 100-650 | 108 | 150 |
| 5050AX | 80 | 50-600 | 100-650 | 108 | 200 |
| 5050AX | 80 | 50-600 | 100-650 | 108 | 250 |
| 5050AX | 80 | 50-600 | 100-650 | 108 | 300 |
| 5050HDAX | 80 | 50-600 | 104-654 | 108 | 250 |
| 5050HDAX | 80 | 50-600 | 104-654 | 108 | 300 |
| 5050HDAX | 80 | 50-600 | 104-654 | 108 | 350 |
| 5050HDAX | 80 | 50-600 | 104-654 | 108 | 400 |
| 5050RHDAX | 80 | 50-600 | 104-654 | 108 | 250 |
| 5050RHDAX | 80 | 50-600 | 104-654 | 108 | 300 |

Maillon de chaîne AX avec système de chien d'arrêt externe
Grâce aux butées extérieures, la poussière ne peut pas s'accumuler dans les butées, mais elle est immédiatement repoussée de la chaîne.
Données techniques :

Des poussières de toutes sortes peuvent se déposer dans les butées et provoquer des défaillances.
Que vous soyez intéressé par des solutions complètes, entièrement assemblées, ou que vous cherchiez à construire votre propre projet personnalisable, laissez-nous vous aider à trouver une solution basée sur votre application et vos exigences particulières. Communiquez avec nous au moyen du formulaire ci-dessous ou appelez-nous au (800) 521-2747 pour discuter de votre projet dès aujourd'hui!