e-skin® | système de guidage des câbles plats pour salles blanches

Gestion modulaire des câbles pour les applications ISO classe 1

Lauréat 2025 du Best of Industry Award e-skin flat

Lauréat du prix Best of Industry 2025

Avantages de l’e-skin® flat

  • Conception modulaire et compacte
  • Remplacez rapidement les câbles
  • Classification IPA : Rapport IG2102-1212 - EN ISO Classe 1 à DIN 14644-1 pour e-skin® flat
  • Système complet certifié UL
  • Grande fiabilité grâce à la structure coordonnée à blocs CFCLEAN
  • Peut être élargi à volonté, grandit selon les besoins de l’utilisateur
  • Modèle multi-couches possible
  • Supports de montage empilables à largeur variable disponibles
  • 9 dB(A) plus silencieux que les câbles rubans plats standards
  • 20% plus économique que les câbles rubans de salle blanche disponibles dans le commerce
  • Disponible en stock

Versions et tailles

e-skin® système de guidage par câble plat

NOUVEAU : SKF10C.1.1.10

  • Hauteur intérieure : 10 mm
  • Hauteur extérieure : 11 mm
  • Nombre de chambres : 2 - 6
  • Version fermée
  • Pour une utilisation avec la chaîne de support
e-skin® système de guidage par câble plat

NOUVEAU : SKF10O.1.1.10

  • Hauteur intérieure : 10 mm
  • Hauteur extérieure : 11 mm
  • Nombre de chambres : 2 - 6
  • Ouvrible
  • Sans chaîne de support
e-skin® système de guidage par câble plat

SKF12C.1.1.10

  • Hauteur intérieure : 12 mm
  • Hauteur extérieure : 13 mm
  • Nombre de chambres : 2 - 6
  • Version fermée
  • Pour une utilisation avec la chaîne de support
e-skin® système de guidage par câble plat

SKF12O.1.1.10

  • Hauteur intérieure : 12 mm
  • Hauteur extérieure : 13 mm
  • Nombre de chambres : 2 - 6
  • Ouvrible
  • Sans chaîne de support
e-skin® système de guidage par câble plat

SKF15C.1.1.10

  • Hauteur intérieure : 15 mm
  • Hauteur extérieure : 16 mm
  • Nombre de chambres : 2 - 6
  • Version fermée
  • Aucune chaîne de support adaptée n’est disponible
e-skin® flat - Entretien prédictive

NOUVEAU : ESD flat e-skin

  • Hauteur intérieure : 12 mm
  • Hauteur extérieure : 13 mm
  • Nombre de chambres : 2 - 6
  • Chaîne de support optionnelle
  • Résistance à la décharge électrostatique

Avantages : Augmenter l’efficacité de l’équipement et obtenir des rendements plus élevés

Plus d’informations sur la salle blanche

Chaînes électroniques pour les salles blanches

e-chains® pour les salles blanches

Certifications et labels de qualité

Certifications et sceaux d’approbation

Solutions pour salles blanches

Nos solutions pour salles blanches

FAQ - Foire aux questions

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

scott parker
Scott Parker

Product & Sales Manager, e-chain

(519) 751-8696Courriel