igus® systèmes d'alimentation en énergie dans la salle blanche de l'entreprise Brooks

Des composants pour chaque salle blanche qui améliorent la technologie et réduisent les coûts

  • Industrie: salle blanche / semi-conducteur
  • Application: Équipement de traitement des plaquettes de 300 mm dans la fabrication de semi-conducteurs.
  • Produit: fermeture éclair e-chian®
  • Exigences: Air propre dans la production de sa charge fixe.
Brooks-Fixload

Problème

Solution

Produits sélectionnés pour l'industrie des salles blanches

e-skin plat
  • Adapté aux salles blanches IPA ISO Classe 1
  • Conception modulaire et compacte
  • Les câbles peuvent être remplacés en quelques minutes
  • En option, structure toronnée coordonnée CFCLEAN pour une grande fiabilité
e-skin® soft
  • Convient pour les salles blanches conformément à la norme IPA ISO Classe 1
  • Deux pièces, composées d'une coque supérieure et d'une coque inférieure
  • Assemblage rapide grâce à la fermeture éclair "" fonction d'ouverture
  • Pour des applications rapides, courtes et sans soutien
Chaîne électronique E6
  • Salle blanche IPA ISO Classe 1
  • Très silencieux : 32dB(A) à 1m/s
  • Barres transversales ouvrables des deux côtés
  • Intérieur lisse et adapté aux câbles
  • Déblocage de la précontrainte en tournant le maillon intérieur

Exemples d'applications en salle blanche

e-skin flat utilisé dans un système linéaire avec des paliers à air

e-skin flat utilisé dans un système linéaire avec des paliers à air

Exemple d'application en salle blanche pour les semi-conducteurs

Systèmes e-chain® dans la fabrication de semi-conducteurs

Exemple d'application en salle blanche pour les semi-conducteurs

Manipulation de plaquettes de silicium

Utilisation dans une unité de laboratoire pour la manipulation de liquides.

drylin® TR écrous à filets à haute hélice pour les équipements de laboratoire