Change Language :

Les tubes ondulés E-Skin® sont disponibles à la fois en conception entièrement fermée et en version avec chambres ouvrables individuellement. Cette polyvalence est une caractéristique unique rarement trouvée dans des solutions comparables. De plus, le e-skin offre une grande rigidité inhérente et un rayon de courbure défini de 55 à 100 mm. La géométrie ovale assure une stabilité latérale, ce qui signifie que de courtes longueurs non soutenues sont possibles, même dans de petits espaces d’installation. Les tuyaux ondulés conventionnels n’offrent pas cette possibilité. De plus, l’approvisionnement en énergie est très silencieux. Son niveau de bruit n’est que de 29 dB(A), 5 dB(A) inférieur à celui des solutions alternatives.
Avec le configurateur de séparation intérieure pour tubes ondulés e-skin®, vous pouvez créer des variantes de remplissage en quelques secondes et configurer des tubes ondulés e-skin® complets avec des éléments de séparation et de connexion intérieurs.

Le tube ondulé e-skin® est certifié selon la classification ISO par l’Institut Fraunhofer IPA :
Testé à v = 0,5 m/s, 1 m/s et 2 m/s, tous avec la classe ISO 1
Système de routage de câbles plats e-skin® flat avec structure bribrée CFCLEAN pour le passage de câbles dans la production d’affichage et de semi-conducteurs ainsi que dans la production de panneaux LCD/DEL :
► Conception modulaire et compacte
► Remplacement rapide du câble
► Compatible en salle blanche conformément à l’IPA ISO Classe 1
► Haute fiabilité grâce à des ensembles de câbles CFCLEAN coordonnés
► Disponible depuis l’origine

C’est seulement non pris en charge, mais n’hésitez pas à nous contacter et nous trouverons une solution!
Bien sûr, IGUS® fournit des chaînes, câbles et systèmes readychain. Parle-nous!
Oui, nous avons testé les séries SK28, SKS28et SKF12au centre d’essai Fraunhofer IPA pour les dispositifs semi-conducteurs sur la base de la classe ISO 14644-1 et obtenu la certification ISO classe 1 pour tous les produits.
Avec la nouvelle séparation intérieure faite de matériau iglidur® optimisé pour le tribo, l’usure peut être réduite jusqu’à 80%.
Configurateur de séparation intérieure pour l’e-skin®, vous pouvez créer des variantes de remplissage en seulement quelques secondes et configurer des tubes ondulés complets e-skin avec séparation intérieure et supports de montage.
Le mécanisme d’ouverture simple et refermable permet un entretien et une inspection faciles des câbles installés.
La e-peau® est un tube ondulé composé d’une coque supérieure et inférieure qui forment un enclos complet lorsqu’ils sont connectés ensemble.

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.