salle blanche e-chain

e-chain® | Porte-câbles pour salles blanches

Plus de 9 000 gammes de chaînes électroniques® sont certifiées pour les classes ISO 1 à 5.)

Avantages des chaînes électroniques® en salle blanche :

  • Classe 1 selon EN ISO 14644-1
  • Résistant à l'abrasion
  • Modulaire
  • Remplacement rapide du remplissage, ouvrable
  • Disponible en stock
  • Entretien facile
  • Pas de quantité minimale d'achat
  • Peu encombrant
  • Garantie de 4 ans
  • Économie de ressources
  • Entretien prédictive avec des  plastiques intelligents
tube ondulé e-skin

tube ondulé e-skin

  • Espace d'installation requis : à partir de 150 mm
  • Longueur sans soutien à partir de 1,3 m
  • Salle blanche ISO classe 1
  • Bruit de fonctionnement jusqu'à 33 db(A)
Système de chaîne énergétique série T3

Système e-chain® série T3

  • Hauteur intérieure hi : 29 mm
  • Largeur intérieure Bi : 30 - 120 mm
  • Rayon de courbure R : 38 mm
  • Pas : 15 mm
Système de chaîne énergétique série E3

Système e-chain® série E3

  • Hauteur intérieure hi : 10 - 22 mm
  • Largeur intérieure Bi : 20 - 60 mm
  • Rayon de courbure R : 32 - 75 mm
  • Pas : 16,7 mm
Système e-chain série E6.1

Système e-chain® série E6.1

  • Hauteur intérieure hi : 29 - 80 mm
  • Largeur intérieure Bi : 30 - 140 mm
  • Rayon de courbure R : 55 - 150 mm
  • Pas : 22 mm
Système e-chain E6

Système e-chain® E6

  • Hauteur intérieure hi : 29 - 80 mm
  • Largeur intérieure Bi : 30 - 120 mm
  • Rayon de courbure R : 55 - 150 mm
  • Pas : 22 mm
i.Cee EC.S

i.Cee EC.S

  • Information en temps réel basées sur les conditions
  • Prolonger la durée de vie
  • Éviter les arrêts de production
  • Augmentation de l'efficacité opérationnelle (OEE)
Logo de l'IPA

Laboratoire unique de salle blanche igus® pour les composants de classe ISO 1

  • SKS28.068.02.1 - e-skin soft + cable
  • SKY28.068.02.1 - e-skin hybride
  • SKF12.3.03.0106 - e-skin plat
  • SKF12.3.03.0101 - e-skin plat
  • SKF12.3.03.0102 - e-skin plat
  • 0.SKY28.068.02.1 - e-skin hybride
  • 0.SKS28.068.02.1 - e-skin soft
  • 0.SK28.068.02.1 - e-skin
  • E61.29.050.075.0
  • E3.15.040.075.0
  • 1500.050.038.0
  • T3.29.050.038.0
  • E14.3.038.0
  • 2500.05.055.0
  • E6.29.060.150.0
  • E4.32.10.063.0
Guide-câble plat e-skin flate-skin tube onduléChaîne énergétique C6Chaîne énergétique E6/E6.1Câbles plats disponibles dans le commerce
Classe 1 selon EN ISO 14644-1✔✔Essais continus en salle blanche dans le laboratoire de salle blanche igus certifié par l'IPA✔✔
Principe de la modularité/des blocs de construction ⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘
Composants interchangeables individuellement✔✔✔✔X
Remplissage rapide, ouvrable⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤X
Livraison rapide⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘
Entretien facile⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘⭘
Disponible en stock✔✔✔✔X
Peut être raccourci✔✔✔✔X
Peut être élargi✔X✔✔X
Taux de productivité élevé⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘
Pas de quantité minimale de commande✔✔✔✔X
Rentabilité⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘
Convient aux applications non soutenues⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘
Pour une dynamique élevée⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘
Peu encombrant⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⭘⭘⭘
Poids de remplissage⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘
Garantie jusqu'à 4 ans✔✔✔✔X
Économiser les ressources✔✔✔✔X
Tout à partir d'une seule source (chaîne, câble, connecteur)✔✔✔✔✔
Produits également disponibles individuellement✔✔✔✔X
Fonctionnement silencieux et sans à-coups⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘
Calcul en ligne de la durée de vie XXX✔X
Configurateur de séparation intérieure en ligneEn préparation✔X✔✔
Convient aux industries suivantesFabrication électrique Industries 3C Collage Distributeur Industrie des semi-conducteurs Production de FPD Technologie médicale Microélectronique AOIFabrication électrique Industries 3C Distributeur Découpe du verre Industrie des semi-conducteurs Production de FPD Microélectronique AOIFabrication électrique Industrie des semi-conducteurs Production d'écrans plats Microélectronique Robots à panneaux EmballageFabrication électrique Industrie des semi-conducteurs Production de FPD Microélectronique Robots à panneaux Emballage Traceurs Technologie médicaleFabrication électrique Industries 3C Microélectronique Industrie des semi-conducteurs Production de FPD

Plus d'information

Laboratoire d'essai pour les chaînes énergétiques

Certifications et labels de qualité

Certifications et labels de qualité

Solutions pour salles blanches

Nos solutions pour salles blanches

  1. Des séries individuelles de diverses chaînes électroniques igus®® des familles e-skin, E6, E6.1, T3, E3, E2/000, E4.1 et easy chain® ont été certifiées ISO Class 1 à ISO Class 5 par l'institut Fraunhofer IPA conformément à la norme DIN EN ISO 14644-1 (rapports IG1303-640-1, IG0704-400, IG308-295 et IG 1907-1125). Cela correspond à plus de 9 000 articles de la gamme de produits e-chain® du même type de construction/basés sur le même principe.
  2. Des tailles individuelles de la gamme de produits drylin® " T", "N" et "W" ont été certifiées ISO Class 3 à ISO Class 6 par l'institut Fraunhofer IPA conformément à la norme DIN EN ISO 14644-1 (rapport IG308-295).
    Cela correspond à 197 articles de la gamme de produits drylin® du même type de construction/basés sur le même principe.