Change Language :
Les porte-câbles System E6 offrent de nombreux avantages ainsi que le long cycle de vie pour lequel toute chaîne de câble® igus ® est connue. Il fonctionne extrêmement silencieusement avec des vibrations minimales, et la conception innovante minimise l’effet polygonal, qui se produit lors du mouvement de roulement d’un porte-câble de conception standard. Les niveaux de bruit ultra-bas ont été confirmés dans un rapport de l’Agence d’inspection du Rhénanie.

Hauteur intérieure HI : 80 mm
largeur intérieure Bi : 50 - 600 mm
rayon de courbure R : 150 - 450 mm
Hauteur : 65 mm

Hauteur intérieure HI : 52 mm
largeur intérieure Bi : 40 - 300 mm
rayon de courbure R : 75 - 250 mm
Tangage : 30 mm

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.