Change Language :

i.Cee EC.S - le nouveau capteur à ultrasons du système plat e-skin® permet d'obtenir de l'information en temps réel sur l'état de l'équipement ainsi que des recommandations d'entretien pour une meilleure efficacité globale de l'équipement dans la salle blanche.
| ISO 14644-1 | FED STD 209E | GMP (non opérationnel) | Particules maximales (0,5 micron) m³ | Particules maximales (0,5 micron) f³ | Les produits igus qui répondent à la norme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | Chaînes d'énergie, câbles, tubes ondulés, tuyaux pneumatiques | ||
| 2 | N/A | N/A | voir ci-dessus | ||
| 3 | 1 | 35 | voir ci-dessus + guides linéaires | ||
| 4 | 10 | 352 | voir ci-dessus | ||
| 5 | 100 | A & B | 3,520 | 100 | voir ci-dessus |
| 6 | 1,000 | 35,200 | 997 | voir ci-dessus | |
| 7 | 10,000 | C | 352,000 | 9,967 | voir ci-dessus |
| 8 | 100,000 | D | 3,520,000 | 99,675 | voir ci-dessus |
| 9 | N/A | 35,200,000 | 996,747 | voir ci-dessus |

Dans un environnement de salle blanche, les chaînes énergétiques doivent être particulièrement résistantes à l'abrasion, car des particules en suspension dans l'air dépassant les limites strictes spécifiées dans les normes sont libérées et peuvent contaminer la salle blanche.
Chaînes électroniques pour les salles blanches
Tuyaux pneumatiques et câbles divers avec IPA ISO classe 1 et 2 - également disponibles prêts à être raccordés, convenant à Bosch Rexroth, Festo, Parker, Siemens et à de nombreux autres fabricants.
Câbles flexibles pour salles blanches
Dans notre gamme de systèmes de guidage linéaire à sec, nous proposons quatre modèles certifiés pour une utilisation dans des salles blanches de classe ISO 6 à 3.
drylin pour les salles blanches
Les éléments de glissement du PRT-04-100 en iglidur J réduisent les émissions de particules et peuvent donc être utilisés dans les salles blanches.
En savoir plus sur la couronne d'orientation PRT-04
Comme l'i.Sense Wonderbox fait partie du système de surveillance de l'état des plastiques intelligents i.Sense, toutes ses données peuvent également être évaluées dans le module de l'armoire de commande i.Cee. Ces données peuvent ensuite être utilisées pour contrôler numériquement la gestion des alarmes et des escalades du système.
Le module i.Cee peut être intégré dans des concepts d'entretien prédictive de différentes manières, de la gestion préventive des services, qui planifie l'entretien régulier en fonction de l'utilisation, à la gestion des pannes indépendante de l'emplacement, qui signale immédiatement tout changement imprévu par le biais de divers canaux mobiles. Toutes l'information est rassemblée dans un tableau de bord moderne, en ligne ou hors ligne dans le réseau local, selon les besoins du client.