Série E6.1 : chaînes® électriques à faible bruit et adaptées à la salle blanche

La nouvelle génération de chaînes® électriques E6

Avantages de la série E6.1 de la chaîne® électrique

  • Super silencieux à cause du faible pas et du « frein » dans le système de chiens d’arrêt
  • (E61.29.070.055.0 à 1m/s = 32dB(A) selon le test interne igus 4479)
  • Vibrations extrêmement faibles
  • Système de fixation à faible abrasion (sans connexion goupille/trou)
  • Pratiquement aucun effet polygonal, ce qui entraîne un fonctionnement fluide
  • L’espace intérieur lisse est exempt de bords gênants, ce qui offre une longue durée de vie des câbles et des tuyaux
  • Série E61.29 : Les barres transversales s’ouvrent rapidement des deux côtés et sont amovibles le long du rayon intérieur et extérieur
  • Environ. Réduction de poids de 30% par rapport au System E6
  • À bas prix
  • Enlever le carrossage en tournant les maillons intérieurs

E61.29

E61-29

EF61.29

EF61-29

E61.35

E61.35

E61.40

E61.40

E61.52

E61.52

E61.62

E61.62

E61.80

E61.80

igus® pour les salles blanches - adéquation des chaînes électriques® E6.1

Outils et configurateurs

Configurateur de chaîne électronique

Configurateur expert E-Chain®

Bibliothèque CAD de la chaîne électronique

Bibliothèque CAO e-chain®

Modèles 3D

Parcourir les modèles 3D interactifs

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

scott parker
Scott Parker

Product & Sales Manager, e-chain

(519) 751-8696Courriel