bandeau

Clean ribbon cable e-skin® flat pour les applications en salle blanche

e-skin flat single pods configurateur

►Modulaire ►Cable change en quelques minutes ►Cost-effective ►Durable

Guide de sélection pour la fourniture d'énergie en salle blanche

e-skin® système de guidage par câble plat

Développement ultérieur grâce à e-skin flat et CFCLEAN

  • Prototypes en stock
  • Pas de quantité minimale de commande
  • Souplesse d'adaptation aux changements d'application par simple remplacement des nacelles CFCLEAN ou e-skin flat
  • La longueur et la largeur peuvent être modifiées selon les besoins
  • Respect des ressources et du service grâce à l'interchangeabilité facile de chaque élément individuel
Câbles rubans

Inconvénients des câbles sans rail (câbles plats)

  • Phase de prototypage longue, en raison de la complexité des processus de fabrication
  • Coûts élevés des prototypes
  • Il n'est plus possible de le modifier de manière flexible une fois qu'il est terminé
  • En cas d'entretien, le câble sans rail complet doit être remplacé
  • Non-respect de l'environnement et de l'économie en raison du gaspillage des ressources en cas de dommages.
document de présentation technique sur les salles blanches
  • Augmenter l'efficacité de l'usine
  • Générer des rendements plus élevés sur les lignes de production
  • Utiliser les systèmes d'alimentation en énergie des salles blanches de manière plus durable
  • Augmenter la flexibilité
  • et bien plus encore ...

Comparaison de la conception des systèmes

e-skin® système de guidage par câble plat

e-skin flat avec éléments toronnés

  • Film soudé hautement résistant à l'abrasion pour protéger les éléments toronnés et réduire l'abrasion
  • Pas de gaine extérieure afin de réduire le poids et le diamètre extérieur
  • Tresse de fils de cuivre extrêmement résistante à la flexion avec une couverture optique de 90 % pour une compatibilité électromagnétique maximale.
  • Isolation TPE spéciale pour les applications hautement dynamiques
  • Structure spéciale des torons pour une durée de vie maximale
e-skin® système de guidage par câble plat

Câbles sans rail (câbles plats)

  • Enveloppe multicouche qui maintient les âmes individuelles toronnées ensemble :
    • Film extérieur fin en PTFE
    • Couche intérieure en PUR
    • Film extérieur en PTFE fin
  • Un système fermé, non séparable
  • Les brins sont inséparables l'un de l'autre.
  • Les éléments individuels ne sont pas interchangeables, mais des systèmes entiers

Autres avantages techniques

e-skin® système de guidage par câble plat
  • NOUVEAU : système complet certifié UL - certificat reconnu dans le monde entier
  • Peut être élargi à volonté, s'adapte aux besoins de l'utilisateur
  • Modèle multicouche possible
  • Soutiens de montage empilables et variables en largeur disponibles
  • Remplacement rapide et flexible du remplissage
  • Système modulaire standard flexible
  • Pas de production spéciale
  • 9dB(A) plus silencieux que les câbles plats standard
  • 20 % plus économique que les câbles plats pour salles blanches disponibles dans le commerce
  • Conception non soutenue avec des caractéristiques non définies

laboratoire de salle blanche igus

Exemples concrets

e-skin® exemple d'application du système de guidage des câbles plats

Demandez le câble CFCLEAN ci-dessous!