Alimentation énergétique dans une salle blanche et un petit espace d’installation avec e-skin®

Des composants pour chaque salle blanche qui améliorent la technologie et réduisent les coûts

Profil :

  • Application : Système linéaire avec roulements d’air pour des réglages très précis
  • Industrie : salle blanche / semi-conducteurs
  • Produit : e-skin® flat SKF12.4.03.1.01 en tant que système à double et quadruple couche
  • Ce qui était nécessaire : solution système prête à installer
  • Exigences : Petits rayons de courbe, peu d’usure
  • Domaine d’utilisation : Travaux d’installation dans des salles blanches
e-peau-plat

Problème

Solution

Autres exemples d’applications pour la salle blanche

e-skin plat

Gestion durable des câbles pour les systèmes de positionnement de production électronique

e-skin flat utilisé dans un système linéaire avec des paliers à air

e-skin flat utilisé dans un système linéaire avec des paliers à air

Exemple d'application en salle blanche pour les semi-conducteurs

Systèmes à chaîne® électronique dans la fabrication de semi-conducteurs

Exemple d'application en salle blanche pour les semi-conducteurs

Manipulation des plaquettes

Utilisation dans une unité de laboratoire pour la manipulation de liquides.

Écrous à filetage à haute hélice Drylin® TR pour équipement de laboratoire

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

scott parker
Scott Parker

Product & Sales Manager, e-chain

(519) 751-8696Courriel