smart_plastics_CF.Q_banner.jpg

Contrôle de la qualité du câble CF.Q

Éviter les temps d'arrêt non planifiés du système dus à des défaillances de câbles

Avantages de CF.Q :

  • Éviter les arrêts de système non planifiés dus à des défaillances de câbles lors de l'utilisation de câbles chainflex® en dehors des conditions de garantie chainflex®!
  • Détecter à un stade précoce les contraintes mécaniques des câbles chainflex® dans des conditions de fonctionnement extrêmes.
  • Planifiez à l'avance les travaux d'entretien de manière rentable

Deux options pour intégrer CF.Q

  • Avantage : Tous les conducteurs sont mesurés, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire de sélectionner les conducteurs les plus fréquemment utilisés.
  • Inconvénient : Indépendamment du lot de production et de la méthode d'assemblage, même les câbles d'un même lot de production peuvent atteindre des durées de vie différentes.
  • Avantage : Le câble effectivement utilisé par le client est contrôlé
  • Inconvénient : Le câble d'origine doit souvent être remplacé par une variante avec deux âmes supplémentaires, ce qui augmente généralement le diamètre du câble, et les âmes apparemment les plus faibles "" doivent être choisies.

Emballage du pain avec CF.Q

Un exemple pratique

  • Application : Machine à emballer le pain
  • Ce qui était nécessaire : système intelligent d'alimentation en énergie
  • Exigences : Surveillance préventive des câbles
  • Produit : Module rail DIN CF.Q
  • Domaine d'application : Automatisation en tout genre
  • Succès pour le client : La société GHD Georg Hartmann Maschinenbau recherchait un système d'alimentation en énergie fiable pour l'une de ses machines d'emballage automatiques, y compris une surveillance préventive pour éviter les pannes de machine.

Solutions, outils et applications pour les plastiques intelligents de l'industrie 4.0

grues
plastiques intelligents automobile
tableau de bord des plastiques intelligents
Tableau de bord i.Cee

Exemples d'applications avec les plastiques intelligents

exemples intelligents avec e-chain®, chainflex® câbles et roulements.

Surveillance intelligente des ruptures dans un simulateur de conduite de 22 tonnes

Surveillance intelligente des ruptures dans un simulateur de conduite de 22 tonnes

Voyage le plus long grâce au système intelligent de chaîne à rouleaux

Voyage le plus long grâce à un système de chaîne à rouleaux intelligente

Des grues de chantier naval intelligentes utilisées avec succès depuis des années

Grue RMG

Ensemble complet de plastiques intelligents sur la grue RMG

Un fournisseur autrichien de pièces automobiles utilise des plastiques intelligents

Un fournisseur autrichien de pièces automobiles utilise des plastiques intelligents

Document de présentation technique rol e-chain

Entretien prédictive dans une station de lavage de trains

Machine à emballer le pain avec des plastiques intelligents

"igus® La surveillance des conditions CF.Q permet d'éviter les pannes des machines à haut rendement"

Machine à mesurer Güdel avec plastiques intelligents

Planification de l'entretien prédictive pour un robot linéaire

Plastiques intelligents dans la production d'oxyde d'aluminium

Plastiques intelligents dans la production d'oxyde d'aluminium

Stations d'épuration et de traitement des eaux usées

Des capteurs intelligents placés dans les tuyaux des stations d'épuration préviennent les défaillances avant qu'elles ne se produisent.

Roulements intelligents dans les machines agricoles

Roulements intelligents dans les machines agricoles

Chaîne électronique intelligente® et câbles

Smart Plastics e-chain® et câbles

Technologie des roulements intelligents

Paliers lisses intelligents

Applications intelligentes

Applications intelligentes

Télécharger le feuillet d'information sur les plastiques intelligents

Contactez un expert de la chaîne électronique intelligente®