Applications des plastiques intelligents

Solutions de maintenance prédictive et de surveillance de l’état en pratique

Ensemble complet de plastiques intelligents sur la grue RMG

grue smart plastics RMG

Quelle technologie de plastiques intelligents est utilisée?

  • EC. P pour déterminer les forces de poussée/traction
  • EC. B pour déterminer les ruptures de chaîne
  • CF. P pour mesurer la force de traction sur les câbles
  • EC. Capteur M pour les données de mouvement
  • EC. Capteur W pour mesurer l’abrasion sur la chaîne® à queue
  • i.Cee : local pour les communications réseau

Pourquoi est-il utilisé?

  • Pour une protection maximale du système, une vue d’ensemble, la gestion de la maintenance, la durée de vie du produit et la sécurité.

Planification de l'entretien d'un robot linéaire

plastiques intelligents dans les grues à portique

Quelle technologie de plastiques intelligents est utilisée?

  • EC. Capteur M pour les données de mouvement
  • EC. Capteur W pour la mesure de l’abrasion le long de la chaîne® électrique



Les tuyaux des stations d'épuration préviennent les défaillances avant qu'elles ne se produisent

EC.P dans une station d'épuration

Quelle technologie de plastiques intelligents est utilisée?

  • EC. Système de surveillance de la force de traction P pour la chaîne énergétique

Pourquoi est-il utilisé?


Surveillance de l'état des pièces pour les équipementiers automobiles

Fournisseur de pièces automobiles

Quelle technologie de plastiques intelligents est utilisée?

  • EC. Capteur B pour la surveillance des casses
  • EC. W pour la mesure de l’abrasion le long de la chaîne d’énergie

Pourquoi est-il utilisé?


Surveillance des câbles pour la machinerie d’emballage de pain

Fournisseur de pièces automobiles

Quelle technologie de plastiques intelligents est utilisée?

  • CF. Q pour la surveillance par câble

Pourquoi est-il utilisé?


Entretien prédictif dans une station de lavage de trains

Quelle technologie de plastiques intelligents est utilisée?

  • EC. Capteur de mouvement M
  • EC. Capteur d’abrasion W
  • EC. Capteur de rupture B
  • i.Cee :plus pour l’évaluation des données des capteurs
  • i.Cee :net pour le transfert des données vers le tableau de bord i.Cee

Pourquoi est-il utilisé?


Bagues à roulement plat dans les machines agricoles

Quelle technologie de plastiques intelligents est utilisée?

  • i. Silent Bushing

Pourquoi est-il utilisé?


Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Rob Mammone
Rob Mammone

smart plastics Product Manager

+1 (401) 438-2200Courriel