scr_isense.tif

Technologie des roulements intelligents

Dur à l'extérieur, intelligent à l'intérieur

Essai & création de l'impression 3D i.Sense bearing

  • Imprimé à partir de 2 matériaux : le filament igus tribo (blanc) et un matériau particulièrement conducteur (noir).
  • La technologie i.Sense peut être mise en œuvre sur n'importe quelle pièce résistante à l'usure d'une épaisseur minimale de 2,5 mm.

Capteurs i.Sense

  • Capteur d'usure pour les systèmes linéaires drylin T (DLT.W)
  • Surveillance de l'usure (DLW.W)
  • Mesure d'usure intégrée (i.Sense palier lisse)
  • Capteur d'usure pour couronnes d'orientation PRT (PRT. W)

Parcourir les pièces intelligentes

iglide® palier lisse i.sense

iglide® palier lisse i.sense

  • Résistant à l'usure grâce aux capteurs
  • Durée de vie plus longue
  • Tribo-polymère sans entretien
  • Pour les applications les plus lourdes
  • Distance de déplacement jusqu'à 800 m
  • Vitesses supérieures à 5m/s
Paliers lisses intelligents imprimés en 3D

Paliers lisses intelligents imprimés en 3D

  • Pièces résistantes à l'usure avec capteurs
  • Avertissement lorsque la limite d'usure est atteinte
  • Avertissement avant qu'une surcharge ne se produise
  • Durée de vie prévisible
  • Pas de quantité minimale de commande
  • Pas de lubrification nécessaire
smart iglidur® PRT couronnes d'orientation

Couronnes d'orientation PRT intelligentes

  • Facile à installer
  • Éléments de glissement remplaçables
  • Capteur d'usure (PRT. W)
  • Pour charges élevées, grande rigidité
  • Boîtier en aluminium
  • Durée de vie prévisible
drylin® W chariot linéaire avec LED

drylin® W chariot linéaire LED

  • Manipulation et visualisation aisées par LED
  • Pour les guides profilés et les modules linéaires drylin® W
  • Disponibles en 2 tailles d'installation : 10 et 16
  • Jeu de paliers de rechange disponible en stock
  • Remplacement des roulements avec un outil de montage pratique
drylin® W CAO linéaire

drylin® W linear Smart CAD

  • Configuration en ligne facile avec des assistants numériques
  • Réduisez vos coûts de processus
  • Transfert des données dans votre application de CAO
  • Outils de calcul fiables
  • Données CAO 2D/3D en plusieurs formats

Le chariot intelligent drylin® W

  • Contrôle de l'usure (DLW.W)
  • Le chariot drylin® W LED + le chariot drylin® W offrent un entretien prédictive.
  • Durée de vie maximale
  • Avertissement lorsque la limite d'usure est atteinte

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Rob Mammone
Rob Mammone

smart plastics Product Manager

+1 (401) 438-2200Courriel