Change Language :

Lors de l'extraction et du stockage ultérieur de la bauxite, une roche sédimentaire utilisée pour la production d'oxyde d'aluminium, une grande quantité de poussière est projetée, ce qui constitue un défi majeur, en particulier pour les pièces mobiles des unités de convoyage. C'est pourquoi Aluminium Oxid Stade GmbH (AOS), l'un des principaux producteurs allemands d'alumine, a décidé d'utiliser des chaînes énergétiques intelligentes, équipées d'un système de détection push/chandail.
Chez AOS, le système d'alimentation en énergie intelligent est utilisé à trois reprises. L'une d'elles se trouve dans un hall, où la charge de poussière est maximale, et les deux autres applications se trouvent à l'extérieur. Toutefois, les applications extérieures se caractérisent par une longueur de déplacement maximale de 330 m.
Que vous soyez intéressé par des solutions de bout en bout, entièrement assemblées, ou que vous cherchiez à construire votre propre projet personnalisable, laissez-nous vous aider à trouver une solution basée sur votre application et vos exigences particulières. Communiquez avec nous au moyen du formulaire ci-dessous ou appelez-nous au (800) 521-2747 pour discuter de votre projet dès aujourd'hui!