Change Language :
| Caractéristiques générales | Unité | iglide® J260 | méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Densité | g/cm3 | 1,35 | |
| Couleur | jaune | ||
| Absorption maximale d'humidité à 73°F/50% R. H. | Wt.-% | 0.2 | DIN 53495 |
| Absorption maximale d'humidité | Wt.-% | 0.4 | |
| Coefficient de frottement de surface, dynamique, contre l'acier | µ | 0.06 - 0.20 | |
| Valeur P x v, max. (sec) | psi x fpm | 10,000 | |
| Propriétés mécaniques | |||
| Module d'élasticité | psi | 319,100 | DIN 53457 |
| Résistance à la traction à 68° F | psi | 8,702 | DIN 53452 |
| Résistance à la compression | psi | 7,252 | |
| Pression statique admissible à la surface (68° F) | psi | 5,802 | |
| Dureté Shore D | 77 | DIN 53505 | |
| Propriétés physiques et thermiques | |||
| Température supérieure d'application à long terme | °F | 248 | |
| Température supérieure d'application à court terme | °F | 284 | |
| Température d'application plus basse | °F | -148 | |
| Conductivité thermique | [W/m x K] | 0.24 | ASTM C 177 |
| Coefficient de dilatation thermique (à 73° F) | [K-1 x 10-5 | 13 | DIN 53752 |
| Propriétés électriques | |||
| Résistance au volume particulier | Ωcm | >1012 | DIN IEC 93 |
| Résistance de la surface | Ω | >1010 | DIN 53482 |

iglide® J260 est un matériau idéal pour une longue durée de vie et un meilleur coefficient de frottement dans des conditions de fonctionnement particulières telles que le contact avec des arbres en plastique.
Valeurs PV autorisées pour les bagues en plastique iglide® J260 avec une épaisseur de paroi de 1 mm en fonctionnement à sec contre un arbre en acier, à 68°F, installé dans un boîtier en acier.
Le graphique montre la déformation élastique de l'iglide® J260 lors d'une charge radiale. À la pression de surface maximale recommandée de 5 802 psi, la déformation est inférieure à 2,5 %. La déformation plastique est minimale jusqu'à une pression d'environ 14 500 psi. Cependant, elle dépend également de la durée du cycle.

iglide® J260 est conçu pour des vitesses de surface faibles à moyennes. Les valeurs maximales indiquées dans le tableau ne peuvent être atteintes qu'avec des charges de pression mineures. Aux vitesses spécifiées, une augmentation de la température jusqu'à la valeur autorisée à long terme peut se produire en raison du frottement. Dans la pratique, ces valeurs limites ne sont pas toujours atteintes.
| fpm | Rotary | Oscillant | Linéaire |
|---|---|---|---|
| Constant | 197 | 137 | 591 |
| Court terme | 393 | 275 | 787 |

Pression statique maximale admissible recommandée pour l'iglide® J260 en fonction de la température
Les bagues en plastique iglide® J260 peuvent être utilisées entre -148°F et +248°F. La température maximale autorisée à court terme est de +284°F. Les températures régnant dans le système de bagues ont également une influence sur l'usure des bagues. L'usure augmente avec l'augmentation de la température, et l'influence est particulièrement marquée à partir d'une température de +176°F.

Coefficients de frottement en fonction de la vitesse de marche, p = 108 psi
Tout comme la résistance à l'usure, le coefficient de frottement µ, ou coefficient de frottement tout court, varie également en fonction de la charge. Il est intéressant de noter que le coefficient de frottement diminue avec l'augmentation de la charge, alors qu'une augmentation de la vitesse de la surface entraîne une légère augmentation du coefficient de frottement.
Le frottement et l'usure dépendent également, dans une large mesure, du matériau de l'arbre. Les arbres trop lisses augmentent à la fois le coefficient de frottement et l'usure de la bague. Pour les bagues en plastique iglide® J260, il est recommandé d'utiliser une surface rectifiée avec une rugosité moyenne de 32 rms.
| iglide® J260 | Secs | Graisse | Huile | L'eau |
|---|---|---|---|---|
| Coefficients de frottement μ | 0.06 - 0.20 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |
Les graphiques montrent les résultats des essais effectués sur différents matériaux d'arbres avec des bagues en plastique en iglide® J260.
Le graphique de gauche montre que l'iglide® J260 peut être combiné avec différents matériaux d'arbre. L'arbre en aluminium anodisé dur est le plus performant à faible charge, mais les bagues en plastique iglide® J260 ont une bonne durée de vie, même sur des arbres simples en acier inoxydable 1050 et en chrome dur. À cet égard, il est important de savoir qu'avec l'augmentation des charges, la dureté recommandée de l'arbre augmente. Les arbres souples ont tendance à s'user plus facilement et donc à augmenter l'usure de l'ensemble du système si les charges dépassent 290 psi.
Le graphique du milieu à gauche montre qu'avec l'augmentation de la charge, l'usure des arbres chromés durs et des arbres en acier inoxydable 304 augmente moins fortement que celle des arbres en acier au carbone 1050 et HR. La comparaison de la rotation et de l'oscillation dans le graphique en bas à gauche montre très clairement où les bagues en plastique iglide® J260 sont le mieux utilisées, en particulier dans les opérations rotatives.

Les bagues en plastique iglide® J260 résistent aux alcalis dilués, aux hydrocarbures et aux alcools. Leur très faible absorption d'humidité leur permet également d'être utilisées dans des environnements humides ou mouillés.
L'absorption d'humidité des bagues en plastique iglide® 200 est d'environ 0,2 % dans des conditions climatiques standard. La limite de saturation en eau est de 0,4 %. Ces valeurs sont si faibles que la prise en compte de la dilatation due à l'absorption d'humidité peut être négligée.
Résistant jusqu'à une intensité de rayonnement de 3x102 Gy
Partiellement résistant aux rayons UV
| Moyen | Résistance |
|---|---|
| Alcool | + à 0 |
| Hydrocarbures chlorés | + |
| Graisses, huiles, sans additifs | 0 à - |
| Combustibles | - |
| Acides faibles | - |
| Acides forts | - |
| Alcaline faible | + à 0 |
| Forte alcalinité | + à 0 |
| + résistant, 0 résistant sous conditions, - non résistant | |
| Toutes les spécifications à température ambiante [68°F] |
| Résistance au volume particulier | Résistance de la surface |
|---|---|
| > 1012Ωcm | > 1010Ω |

Effet de l'absorption d'humidité sur les bagues en plastique iglide® J260
Lors d'une application sous vide, l'humidité potentiellement présente est dégazée. C'est pourquoi seules les bagues en plastique iglide® J260 sont adaptées au vide.
Isolation électrique
Les bagues en plastique iglide® J260 sont des bagues standard pour les arbres avec une tolérance h (minimum recommandé h9). Les bagues sont conçues pour être montées à la presse dans un logement avec une tolérance h7. Après l'installation dans un logement de diamètre nominal, le diamètre intérieur de la douille s'ajuste automatiquement à la tolérance E10. Par rapport à la tolérance d'installation, le diamètre intérieur varie en fonction de l'absorption d'humidité.
| Diamètre d1 [mm] | Arbre h9 [mm] | iglide® J260 E10 [mm] | Logement H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| Jusqu'à 3 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
| > 3 à 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
| > 6 à 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
| > 10 à 18 ans | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
| > 18 à 30 ans | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
| > 30 à 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
| > 50 à 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
| > 80 à 120 | 0 - 0,087 | +0,072 +0,212 | 0 +0,035 |
| > 120 à 180 | 0 - 0,100 | +0,085 +0,245 | 0 +0,040 |
| Tableau 07 : Tolérances importantes pour les roulements iglide® J260 selon ISO 3547-1 après l'emmanchement. |