Change Language :
La vitesse de rotation est toujours importante avec les bagues en plastique. La vitesse de rotation absolue n'est pas déterminante, il s'agit plutôt de la vitesse relative entre l'arbre et la bague.
La vitesse de surface est exprimée en pieds par minute (fpm) et calculée à partir de la vitesse de rotation (rpm) avec la formule suivante :
Rotations : v = tr/min x d1 x π/12 = fpm
Mouvement oscillant : v = 4ab x πd / 360 x 12 = fpm
Les bagues en plastique iglide® ont été principalement développées pour des vitesses de surface faibles à moyennes en fonctionnement continu.
Le tableau 1.1 indique les vitesses de surface autorisées des bagues en plastique iglide® pour les mouvements rotatifs, pivotants et linéaires.
Ces vitesses de surface sont des valeurs limites sous les charges de pression minimales supposées du coussinet. Dans la pratique, ces valeurs limites sont rarement atteintes en raison d'une relation inverse entre la charge et la vitesse. Chaque augmentation de la charge de pression entraîne inévitablement une réduction des vitesses de surface admissibles et vice versa.
La limite de vitesse est mesurée par la température du roulement. C'est également la raison pour laquelle les vitesses de fonctionnement diffèrent selon le type de mouvement. Pour les mouvements linéaires, une plus grande quantité de chaleur peut être dissipée sur l'arbre, car la bague utilise une plus grande surface.
| Matériau | Rotation | Oscillant | Linéaire |
|---|---|---|---|
| iglide® G300 | 0.039 | 0.027 | 0.157 |
| iglide® J | 0.059 | 0.043 | 0.314 |
| iglide® M250 | 0.031 | 0.023 | 0.098 |
| iglide® L280 | 0.039 | 0.027 | 0.157 |
| iglide® T500 | 0.059 | 0.043 | 0.196 |
| iglide® A180 | 0.031 | 0.023 | 0.137 |
| iglide® A200 | 0.031 | 0.023 | 0.078 |
| iglide® A290 | 0.039 | 0.027 | 0.118 |
| iglide® A500 | 0.023 | 0.015 | 0.039 |
| iglide® F | 0.031 | 0.023 | 0.118 |
| iglide® H | 0.039 | 0.027 | 0.118 |
| iglide® H4 | 0.039 | 0.027 | 0.039 |
| iglide® H370 | 0.047 | 0.031 | 0.157 |
| iglide® L250 | 0.039 | 0.027 | 0.078 |
| iglide® P | 0.039 | 0.027 | 0.118 |
| iglide® Q | 0.039 | 0.027 | 0.196 |
| iglide® R | 0.031 | 0.023 | 0.137 |
| iglide® UW | 0.019 | 0.015 | 0.078 |
| iglide® V400 | 0.035 | 0.023 | 0.078 |
| iglide® T500 | 0.059 | 0.043 | 0.196 |
| iglide® B | 0.027 | 0.019 | 0.078 |
| iglide® C | 0.039 | 0.027 | 0.078 |
| iglide® D | 0.059 | 0.043 | 0.314 |
| iglide® GLW | 0.031 | 0.023 | 0.098 |
| iglide® H2 | 0.035 | 0.023 | 0.098 |
| iglide® J200 | 0.039 | 0.027 | 0.393 |
| iglide® T220 | 0.015 | 0.011 | 0.039 |
| iglide® UW500 | 0.031 | 0.023 | 0.078 |
La résistance à l'usure de la bague en plastique doit également être prise en compte dans les considérations relatives aux vitesses de surface maximales autorisées. Des vitesses de surface élevées entraînent automatiquement des taux d'usure élevés.
Le coefficient de frottement des bagues en plastique dépend de la vitesse de la surface. Les vitesses de surface élevées ont un coefficient de frottement plus élevé que les vitesses de surface faibles. La figure 1.8 illustre cette relation dans l'exemple d'un arbre en acier laminé à froid avec une charge de 102 psi à 30 et 59 fpm.
| Matériau | Rotation | Oscillant | Linéaire |
|---|---|---|---|
| iglide® G300 | 2 | 1.4 | 5 |
| iglide® J | 3 | 2.1 | 10 |
| iglide® M250 | 2 | 1.4 | 5 |
| iglide® L280 | 2.5 | 1.8 | 6 |
| iglide® T500 | 3.5 | 2.5 | 10 |
| iglide® A180 | 1.2 | 1 | 5 |
| iglide® A200 | 1.5 | 1.1 | 3 |
| iglide® A290 | 2 | 1.4 | 4 |
| iglide® A500 | 1 | 0.7 | 2 |
| iglide® F | 1.5 | 1.1 | 5 |
| iglide® H | 1.5 | 1.1 | 4 |
| iglide® H4 | 1.5 | 1.1 | 2 |
| iglide® H370 | 1.5 | 1.1 | 5 |
| iglide® L250 | 1.5 | 1.1 | 3 |
| iglide® P | 2 | 1.4 | 4 |
| iglide® Q | 2 | 1.4 | 6 |
| iglide® R | 1.2 | 1 | 5 |
| iglide® UW | 1.5 | 1.1 | 3 |
| iglide® V400 | 1.3 | 0.9 | 3 |
| iglide® Z | 3.5 | 2.5 | 6 |
| iglide® B | 1 | 0.7 | 3 |
| iglide® C | 1.5 | 1.1 | 3 |
| iglide® D | 3 | 2.1 | 10 |
| iglide® GLW | 1 | 0.7 | 3 |
| iglide® H2 | 1 | 0.7 | 3 |
| iglide® J200 | 1.5 | 1.1 | 15 |
| iglide® T220 | 1 | 0.7 | 2 |
| iglide® UW500 | 1.5 | 1.1 | 3 |